Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Smart vannforvaltning

Reduser innsatsen og kostnadene samtidig som effektiviteten økes ved å implementere digitale løsninger

Ekstern tilgang til feltinstrumentering

Overvåking og analyse av vann krever kontinuerlig og presis måling av kvantitative og kvalitative parametere. Smarte sensorer kombinert med digitale løsninger skaper nye måter å møte industrielle utfordringer på. Fjerntilgang til måledata – når og hvor som helst – sikrer potensiell kostnadsreduksjon og økt effektivitet. Overvåking og analyse av disse dataene muliggjør dessuten en prediktiv planlegging av prosessen.

Viktige fakta

More than 90%

of the data from the field remains unused.   Source: Endress+Hauser analysis

Enhetsinformasjon via Smart Blue-app
Innsikt

Påvise og få tilgang til feltdata

Avhengig av størrelsen på anlegget har et moderne renseanlegg mellom 50 og 1000 målepunkter for å måle og kontrollere prosesser. Bortsett fra de faktiske måleverdiene kan disse instrumentene i dag gi andre verdifulle opplysninger.

Vår ekspertise i felten

Første skritt er å forstå hva som er installert i felten. Deretter kan dataene samles inn. Endress+Hausers tilnærming er å hjelpe deg med å finne ut hvilke enheter du har i prosessen, og hvilke funksjoner de tilbyr.

  • Vår Operations App gir deg tilgang til din installerte base fra Endress+Hauser – når og hvor som helst du trenger det. Du trenger bare å skanne QR-koden eller skrive inn enhetens serienummer. Finn den nødvendige informasjonen raskt.
Samle inn data fra den installerte basen ©Endress+Hauser
Innsikt

Samle inn og overfør data

Det finnes enorme mengder data i felten, fra alle leverandører. Du ønsker tilgang til disse dataene, slik at du kan gjøre dem om til verdifull informasjon.

Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr en bred portefølje av smarte instrumenter som støtter digitale scenarioer som standard. For andre instrumenter har vi en konkurransedyktig portefølje for å koble hvilken som helst sensor til økosystemet vårt.

Data- og prosessovervåking med FieldXpert ©Endress+Hauser
Innsikt

Lagre, kontroller og administrer informasjonen

Nå som du har tilgang til data fra felten, hva kan du gjøre med dem? Hvordan kan du gjøre om dataene til verdifull informasjon?

Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser hjelper med å forstå hvordan feltinstrumentene fungerer ved å fjernovervåke funksjonen og ytelsen deres takket være umiddelbare alarmer, varsler og meldinger og ved å gjøre om informasjonen til nyttige data.

  • Inngående informasjon om instrumentene for prosessoptimalisering og tilstandsovervåking takket være Heartbeat Technology
  • Få tilgang til informasjon om anlegget ved hjelp av vårt skybaserte industrielle IoT-økosystem Netilion
  • Maksimer transparensen omkring vanngjennomstrømningene når det gjelder drikkevann og avløpsvann med "smart vannnettforvaltning"
Nettsikkerhet i det industrielle landskapet ©Endress+Hauser
Innsikt

Beskytt systemet, enhetene og dataene

Smart vannforvaltning og det digitale skiftet innebærer også risiko. Bruk av smarte sensorer, apper og skybaserte programmer er bare noen eksempler. Sikkerheten til system, anlegg og data er en absolutt prioritet.

Vår ekspertise i felten

Å garantere anleggenes tilgjengelighet, minimere intern og ekstern risiko og ivareta datasikkerheten krever en partner med relevant kunnskap. Som pålitelig partner kan Endress+Hauser veilede deg gjennom den digitale reisen.

  • Ivareta anleggets sikkerhet og øk nettsikkerheten med Endress+Hausers dokumenterte ekspertise sertifisert i samsvar med standarder som IEC 62443-4-1, ISO 27001, ISO 27017. Les mer om vår nettsikkerhetssertifisering.

Fordeler

Endress+Hauser har nesten 70 års erfaring med utfordringene i vannindustrien. Over hele verden setter kunder i vannsektoren sin tillit til vår ekspertise, våre ansatte og vår dedikerte portefølje av produkter, tjenester og løsninger. Ved å kombinere denne erfaringen og ekspertisen kan vi bidra til å optimalisere prosesser overalt hvor sensorene gir verdifull informasjon.

Viktige fakta

100 %

kontinuerlig informasjon

fra feltenhetene

Viktige fakta

Opptil 60 %

i reduserte arbeidskostnader

for aktiviteter og vedlikehold på stedet

Viktige fakta

Mer enn 10 %

inntektsøkning

takket være implementering av smarte teknologier

I korte trekk

Hvordan vi kan hjelpe

Smart vann forvaltning gjør vannbehandlingen mer effektiv og tryggere for forbrukerne gjennom kontinuerlig datainnsamling, varsler og tiltak for forebygging av feil. Endress+Hausers industrielle ekspertise og store produktportefølje hjelper deg med å optimalisere prosesser og ytelser. Implementering av smarte sensorer og digitale løsninger kan hjelpe deg med å

  • påvise, måle og registrere data
  • kommunisere og interagere med systemene
  • overvåke situasjonen, få hurtige svar og finne feil
  • beskytte systemer, enheter og data mot cyberangrep
Løsninger

Utforsk våre relaterte løsninger

Smart drift av vannettverk

Med denne smarte overvåkingsløsningen får du full åpenhet rundt alle aktiviteter i drikkevann- eller avløpsvannettverket. Les hvordan du kan spare tid mens du reduserer drifts- og energikostnadene.

Les mer

Overvåkning av ressurstilstanden i nærings- og nytelsesmiddelindustrien

Forbedre instrumentenes oppetid ved å ha all informasjon på ett sted – nøkkelen til å unngå uplanlagte avbrudd.

Les mer

Sluttnoter