Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Bilde av Promag W 800/5W8C batteridrevet magnetisk strømningsmåler for drikkevannsnettet

Proline Promag W 800
elektromagnetisk mengdemåler

Batteridrevet mengdemåler med lang levetid, sikker systemintegrasjon og kommunikasjon

5W8C
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Max. measurement error

    Volume flow: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (±0.5 % o.r. ± 0.08 in/s)

  • Measuring range

    9 dm³/min to 22500 m³/h (2.5 to 100000 gal/min)

  • Medium temperature range

    Liner material hard rubber: 0 to +70 °C (+32 to +158 °F)
    Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
    Liner material PTFE: -20 to 70°C (–4 to +158 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K

  • Wetted materials

    Liner: polyurethane; PTFE; hard rubber
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Bruksområde

Promag W 800 er ideell for applikasjoner uten strømtilgang i vannbransjen, for eksempel mengdemåling ved direkte installasjon i bakken eller under vann. Promag 800 dekker grunnleggende funksjonalitet, mens Promag 800 Advanced tilbyr hele ytelsesspekteret. Den batteridrevne transmitteren sørger for overføring av måledata over hele verden uten behov for ekstra strømforsyning. Heartbeat-teknologien sikrer pålitelige målinger og verifisering i henhold til gjeldende krav.

  • Det toveis måleprinsippet er praktisk talt uavhengig av trykk, tetthet, temperatur og viskositet

  • Spesielt utviklet for måling av industrielt eller kommunalt vann og avløpsvann


Egenskaper

  • Internasjonale godkjenninger for drikkevann

  • Beskyttelsesgrad IP68 (Type 6P-kabinett)

  • Godkjent for handelsmåling i henhold til MI-001/OIML R49

  • Transmitterhus laget av slitesterkt polykarbonat

  • Batterilevetid på opptil 15 år

  • Måleintervallene kan tilpasses individuelt

Fordeler

  • Egnethet for bruksområdet – EN ISO 12944 korrosjonsbeskyttelse for installasjon under bakken eller under vann

  • Med korrosjonsbeskyttelse for installasjon under bakken eller permanent bruk under vann

  • Fleksibel prosjektering – sensor med faste eller overlappende prosesskoblinger

  • Forbedret anleggsdriftssikkerhet – sensor i samsvar med bransjespesifikke krav

  • Sikker datalagring og -overføring – kryptert kommunikasjon over mobilnettet over hele verden

  • Enkel igangkjøring og drift – tilgang til enheten via Bluetooth ved hjelp av den intuitive SmartBlue-appen

  • Integrert verifisering – Heartbeat Technology

Videoer

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentering med Heartbeat-teknologi

    Vil du øke anleggsytelsen og redusere kostnadene? Vår portefølje av smarte instrumenter med Heartbeat-teknologi gir dyptgående enhetsinnsikt for mer kostnadseffektivitet og driftssikkerhet.