bildet viser et eksempel på en tilgjengelig løsning
Liquiline Control er en PLC-basert automatiseringsløsning som sikrer effektiv og pålitelig fjerning av nitrogen fra avløpsvann. Systemet opprettholder stabile prosesser selv under toppbelastninger, og reduserer driftskostnader gjennom intelligent styring av lufttilførselen til luftingstanken. Den modulære, utvidbare og desentraliserte arkitekturen – tilgjengelig i ulike konfigurasjoner – gir høy fleksibilitet og muliggjør rask integrering i eksisterende prosesskontrollsystemer, inkludert sømløs tilkobling av eksisterende instrumentering.
Løsningsoversikt:
Tilgjengelig for:
Vann og avløp
Hardware & Software:
Basert på en programmerbar logisk kontroller (PLC)
Kan installeres i eksisterende skap eller som et separat nøkkelferdig skap
Enkel integrering i eksisterende distribuerte kontrollsystemer (DCS) via digital feltbusskommunikasjon
Også tilgjengelig som komplett løsning med kontrollprogramvare, nødvendig instrumentering (f.eks. ion-selektiv sensor eller ammoniumanalysator og oksygensensor) og et bredt spekter av tjenester
Validering av målte verdier og sensorsignaler
Prediktive kontrollstrategier for å dempe ammoniumbelastningstopper
Sikker og praktisk fjernadgang via webserver
Betjening via medfølgende berøringsskjerm, via smarttelefon/nettbrett eller fra kontrollrommet
Det er mulig å legge til flere programvaremoduler når som helst
Tjenester:
Rådgivning
Prosjektledelse
Fabrikktest (FAT)
Anleggstest (SAT)
Sertifisering (CE)
Idriftsetting ved erfarne serviceteknikere fra Endress+Hauser
Kurs på stedet
Fjernvedlikehold
Optimalisering under drift
Installasjon, vedlikehold og service fra én kilde over hele verden
Opptil 30 % energibesparelser i lufteprosessen
Viftene i et renseanlegg krever enorme mengder strøm – de utgjør opptil 70 % av anleggets totale energibehov. Optimaliser nitrogenfjerningen med Liquiline Control og oppnå betydelige besparelser. Automatiseringssystemet kontrollerer ammonium- og nitratfjerning etter behov og de individuelle grensene for ammonium og totalt nitrogen. Resultatet er en pålitelig og energibesparende denitrifikasjon av avløpsvannet.
Automatiseringsløsningen Liquiline Control kontrollerer luftforsyningen til luftetanken i samsvar med de fluktuerende lastene i anlegget. Den regulerer den optimale mengden luft basert på respektive oksygen-, ammonium- og nitratkonsentrasjoner samt mengden avløpsvann. Du sikrer på denne måten pålitelig overholdelse av grenseverdiene for totalt nitrogen og ammonium og sparer store mengder energi og kostnader for slamprosessen.
Prediktiv styring sikrer nitrogenfjerning ved varierende belastning og overholdelse av utslippsgrenser
Optimaliser luftforsyningen til biologien og dermed energiforbruket med det automatiserte systemet
Kontroller opptil tre uavhengige soner i den biologiske fasen samtidig
Bevar fleksibiliteten for fremtidige justeringer, og bytt fra intermitterende til kontinuerlig beluftning når som helst.
Full kontroll over prosessen med mulighet til å justere alle relevante grenseverdier og styringsparametere når som helst
Liquiline Control regulerer nitrifikasjon og denitrifikasjon på Stadtlohn vann- og avløpsanlegg. Styringssystemet sikrer samsvar med grenseverdier og optimalisert energibruk.
Automatisk nitrogenfjerning, Stadtlohn vann- og avløpsanlegg
To cut energy consumption in the biological phase of its wastewater treatment plant, the town of Velen bought energy-efficient blowers and integrated the Liquiline Control aeration control system.
/
Er du interessert i våre løsninger? Våre konsulenter kan svare på alle dine spørsmål.
High-performing flowmeter with intelligent and dynamic adaptation to changing process conditions. Measurement of gases and gas mixtures in circular piping or rectangular ducts.
Oppnå driftseffektivitet, forbedre påliteligheten ved feltmålinger og forebygg kvalitets-, sikkerhets- og miljørisikoer med Endress+Hausers vedlikeholdstjenester.
Ta en titt på Endress+Hauser-enhetene som er spesielt utviklet for avløpsvann. Memosens og Liquiline samt overvåkningsløsninger som gjør det lettere å behandle avløpsvannet.
Med denne smarte overvåkingsløsningen får du full åpenhet rundt alle aktiviteter i drikkevann- eller avløpsvannettverket. Les hvordan du kan spare tid mens du reduserer drifts- og energikostnadene.
Fosforfjerning fra avløpsvann med Liquiline Control
Oppdag Liquiline Control-automatiseringsløsningen for pålitelig fosforfjerning fra avløpsvann, stabile prosesser også under topplaster og kostnadsbesparelser gjennom optimalisert bruk av fellingsmidler.
Overvåkingssystemer av vannkvalitet for drikkevann
Utforsk Endress+Hausers vannforsynings- og avløpsløsninger for kostnadseffektiv og pålitelig overvåking av drikkevannkvalitet, i dag og i fremtiden.
Overvåkingssystemer for avløpsvann for alle industrier
Les mer om våre robuste, nøkkelferdige systemer for avløpsvannovervåking med smart vedlikehold som hjelper deg med å overholde lov- og kontraktsfestede grenseverdier
Overvåkingssystemer for kommunale renseanlegg
Oppdag Endress+Hausers smarte overvåking for renseanlegg. Overhold juridiske grenseverdier med forbedret effektivitet med våre brukervennlige, kostnadseffektive, nøkkelferdige overvåkingssystemer.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.