Memosens 2.0: avansert sensorteknologi har blitt enda bedre
Gjør livet enklere og forbedre prosess-sikkerheten med Memosens 2.0 digital teknologi.
0.01 to 20 mg/l / 0.1 to 50 mg/l NO3-N
0.04 to 80 mg/l / 0.4 to 200 mg/l NO3
0 to 50 1/m / 0 to 250 1/m / 0 to 1000 1/m SAC
0 to 75 mg/l / 0 to 375 mg/l / 0 to 1500 mg/l COD/BOD (254nm)
0 to 30 mg/l / 0 to 150 mg/l / 0 to 600 mg/l TOC/DOC (254nm)
5 to 50°C (41 to 120 °F)
Kjemikaliefri, kontinuerlig online‑måling av nitrat (NO₃/NO₃‑N) og organisk belastning (SAC) i drikkevann, prosess‑ og avløpsvann. CAS51D er en Memosens‑sensor som leveres ferdig kalibrert, med rask responstid, selvrengjøring med trykkluft og fleksibel montasje (Flexdip/flowceller) for stabile måleverdier og enkel igangkjøring. Støtter visning av CODeq/TOCeq/BODeq/DOCeq for effektiv prosesskontroll.
Egnet for:
Drikkevann: råvann/inntak, filter‑ og utløpskontroll, kvalitetsovervåking og klarvann (SAC/COD/TOC/DOC‑ekvivalenter)
Avløpsrensing (WWTP): innløp (høy organisk belastning/SAC), luftetank/nitrifikasjon–denitrifikasjon (NO₃/NO₃‑N), og utløp (SAC/COD/TOC/DOC‑ekvivalenter)
Prosessvann: overvåking av organisk belastning i prosesslinjer, bypass‑måling i klare medier, kjølevann/condensat og vann‑gjenbruk
Overflatevann/miljø: kontinuerlig online‑måling i elv/innsjø for trend og hendelsesdeteksjon
Akvakultur (RAS/fiskeoppdrett): nitrat i kar/tank for å stabilisere vannkvalitet og hindre algevekst
Kostnadseffektiv: Enkel, kjemikaliefri håndtering er sikker, miljøvennlig og reduserer driftskostnader.
Svært rask responstid: Måleverdibehandling i sensoren gir pålitelig sanntidsinformasjon
Rask og enkel igangkjøring: Sensoren leveres ferdig kalibrert og forhåndskonfigurert fra fabrikk.
Ubetjent drift: Intelligent design og automatisk trykkluft‑rengjøring gir høy tilgjengelighet og minimalt vedlikehold
Åpne basseng: Rask og fleksibel plassering med Flexdip CYH112‑holder og CYA112‑montasjesystem
Standardprodukter
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
|
Engelsk versjon - 09/2024 |
Photometric sensor for measuring the spectral absorption coefficient or nitrate content
| EN | NO | ||
|
18/09/2024
|
|
|
|
|
04/12/2020
|
|
|
|
|
31/07/2019
|
|
|
|
|
30/06/2017
|
|
|
|
|
17/12/2010
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
18/09/2024 |
|
Filstørrelse: |
857 KB |
|
Filnavn: |
TI00459CEN_1724-00.pdf |
|
Engelsk versjon - 09/2024 |
Photometric sensor for measuring the spectral absorption coefficient or nitrate content
| EN | NO | ||
|
18/09/2024
|
|
|
|
|
04/12/2020
|
|
|
|
|
31/07/2019
|
|
|
|
|
30/06/2017
|
|
|
|
|
17/12/2010
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
18/09/2024 |
|
Filstørrelse: |
857 KB |
|
Filnavn: |
TI00459CEN_1724-00.pdf |
Photometric sensor for measuring the spectral absorption coefficient or
nitrate content
| EN | NO | ||
|
18/09/2024
|
|
|
|
|
04/12/2020
|
|
|
|
|
31/07/2019
|
|
|
|
|
30/06/2017
|
|
|
|
|
17/12/2010
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
18/09/2024 |
|
Filstørrelse: |
857 KB |
|
Filnavn: |
TI00459CEN_1724-00.pdf |
Fotometrisk sensor for SAC- eller nitratmåling
| EN | NO | ||
|
18/09/2024
|
|
|
|
|
04/12/2020
|
|
|
|
|
31/01/2019
|
|
|
|
|
31/01/2017
|
|
|
|
|
31/12/2010
|
|
|
|
Språk: |
Norsk |
|
Versjon: |
18/09/2024 |
|
Filstørrelse: |
1.7 MB |
|
Filnavn: |
BA00459CNO_1724-00.pdf |
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
29/01/2013 |
|
Filstørrelse: |
1.8 MB |
|
Filnavn: |
BA00498CEN_0113.pdf |
Spare parts kits
| EN | NO | ||
|
22/04/2026
|
|
|
|
|
06/06/2025
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
22/04/2026 |
|
Filstørrelse: |
2 MB |
|
Filnavn: |
EA01627CEN_0226-00.pdf |
for the CAV01 flow assembly
| EN | NO | ||
|
14/08/2023
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
14/08/2023 |
|
Filstørrelse: |
977.1 KB |
|
Filnavn: |
EA01477CEN_0123-00.pdf |
Instruction Kit Flow cell CAS51D
| EN | NO | ||
|
28/07/2025
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
28/07/2025 |
|
Filstørrelse: |
554.6 KB |
|
Filnavn: |
71348274_Kit_Durchflussarmatur_CAS51D.pdf |
SD for CAY342 and CAY451 for preparing stock solutions
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
16/01/2026 |
|
Filstørrelse: |
163.5 KB |
|
Filnavn: |
CAY451_342_.pdf |
Experts in Liquid Analysis
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
02/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
4.2 MB |
|
Filnavn: |
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf |
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”
|
Språk: |
Italiensk |
|
Versjon: |
12/01/2017 |
|
Filstørrelse: |
3.9 MB |
|
Filnavn: |
FA01018CIT_02.16.pdf |
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
|
Språk: |
Tysk |
|
Versjon: |
21/09/2022 |
|
Filstørrelse: |
1.3 MB |
|
Filnavn: |
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf |