Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring range
0 to 20 mg/l
0 to 200 %SAT
0 to 400 hPa -
Process temperature
-5 to 60 °C
(20 to 140 °F) -
Process pressure
Max. 10 bar abs
(Max. 145 psi)
Bruksområde
Oxymax COS61D er en digital oksygensensor med høy ytelse som tilbyr rask, nøyaktig og avdriftsfri måling. Den støtter prosessen din med lavt vedlikehold, høy tilgjengelighet og enkel håndtering. Sensorens langsiktig stabile fluorescenslag er utelukkende oksygenselektivt (interferensfritt), noe som sikrer konsekvent pålitelig måling. Takket være Memosens digitale teknologi kombinerer Oxymax COS61D maksimal prosess- og dataintegritet, og muliggjør enkel laboratoriekalibrering.
Oxymax COS61D måler konsentrasjonen av oppløst oksygen i:
Renseanlegg:
- O2-kontroll i luftebassenget
- Behandling og overvåking av prosessvannVannverk:
- Statusovervåking av drikkevann (oksygenberikelse, korrosjonsbeskyttelse osv.)
- Overvåking av vannkvalitet i elver, innsjøer eller sjøerForsyningsanlegg i alle industrier:
- O2-kontroll i biologisk behandling
- Behandling og overvåking av prosessvannFiskeoppdrett:
- O2-kontroll for optimale vekstforhold
Fordeler
Minimalt vedlikehold, maksimal tilgjengelighet
Rask, avdriftsfri måling for presis luftingskontroll og prosessovervåking
Langsiktig stabilitet for økt prosessikkerhet
Enestående ytelse i alle luftingsprosesser (SBR, Anamox, osv.)
Kjemikaliefri: ingen elektrolytthåndtering
Videoer
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Oxymax COS61D
Engelsk versjon - 06/2025
Sensor for measuring dissolved oxygen with Memosens protocol
EN NO 03/06/202513/12/202119/03/202117/07/201830/09/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
03/06/2025
Filstørrelse:
2.8 MB
Filnavn:
BA00460CEN_1824-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Optical sensor for measuring dissolved oxygen
EN NO 05/01/202219/02/202117/07/201821/08/201207/06/2010Språk:
Engelsk
Versjon:
05/01/2022
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
TI00387CEN_1621-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Oxymax COS61D
Sensor for measuring dissolved oxygen
with Memosens protocolEN NO 03/06/202513/12/202119/03/202117/07/201830/09/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
03/06/2025
Filstørrelse:
2.8 MB
Filnavn:
BA00460CEN_1824-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Språk:
Engelsk
Versjon:
29/01/2013
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
BA00498CEN_0113.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Oxymax COS61D
Optisk sensor for måling av oppløst oksygen
Med Memosens-protokollEN NO 04/06/202501/07/202119/03/202117/07/201830/09/2016Språk:
Norsk
Versjon:
04/06/2025
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
KA01133CNO_0624-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Kits COS61/COS61D Electronics
Spare Parts Kits COS61/COS61D Electronics
EN NO 28/01/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
28/01/2026
Filstørrelse:
1 MB
Filnavn:
71112162 Anleitung Kits COS61 2026-01.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Kit for Oxymax COS61/COS61D
For maintenance of oxygen sensors COS61 and COS61D
EN NO 04/03/202518/05/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
04/03/2025
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
EA01425CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD COV61
Maintenance Kit for COS61 and COS61D
Språk:
Engelsk
Versjon:
13/03/2025
Filstørrelse:
287.7 KB
Filnavn:
SD03389CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
水質分析の専門知識
センサからすべてを備えた
ターンキーソリューションまでSpråk:
Japansk
Versjon:
30/06/2025
Filstørrelse:
4.6 MB
Filnavn:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Språk:
Engelsk
Versjon:
02/02/2026
Filstørrelse:
4.2 MB
Filnavn:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Språk:
Tysk
Versjon:
21/09/2022
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-