Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring range
0.01 to 100 mg/l
0.00 to 1000 %SAT
0 to 2000 hPa -
Process temperature
-5 to 60 °C
(20 to 140 °F) -
Process pressure
Max. 5 bar abs
(Max. 72.5 psi abs)
Bruksområde
Memosens COS51E er perfekt egnet for alle avløps- og forsyningsapplikasjoner, inkludert eksplosjonsfarlige områder. Sensoren er svært nøyaktig og fuktbestandig, noe som sikrer høy prosessikkerhet. COS51E har Memosens 2.0 digital teknologi, som lagrer omfattende kalibrerings- og prosessdata for prediktivt vedlikehold og IIoT-tjenester. Sensoren er utviklet for lavt vedlikeholdsbehov og lang levetid. Dette gjør COS51E spesielt godt egnet for fiskeindustri og akvakultur, der stabil oksygenmåling er avgjørende for fiskevelferd, optimal vekst og energieffektiv drift.
Memosens COS51E måler konsentrasjonen av oppløst oksygen i:
Renseanlegg:
- O2 -kontroll i luftebassenget
- Behandling og overvåking av prosessvannUtilities i alle bransjer :
- O2-kontroll i biologisk behandling
- Behandling og overvåking av prosessvannVannverk:
- Statusovervåking av drikkevann (oksygenberikelse, korrosjonsbeskyttelse osv.)
- Overvåking av vannkvalitet i elver, innsjøer eller sjøer
Sensoren er egnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder (ATEX, FM, CSA).
Fordeler
Bredt måleområde: Det amperometriske måleprinsippet og katodedesignet gjør sensoren egnet for alle avløpsapplikasjoner fra industrielle til kommunale anlegg.
Høy nøyaktighet: Takket være det amperometriske designet med tre elektroder gir sensoren langsiktig stabil måling med lav avdrift.
Økt anleggstilgjengelighet: Memosens-teknologi og Liquiline-transmittere muliggjør plug & play for rask igangkjøring og sensorbytte.
Berøringsfri, induktiv signaloverføring sikrer maksimal prosessintegritet.
Memosens 2.0 digitalteknologi gjør sensoren klar for prediktivt vedlikehold og IIoT-tjenester, siden den tilbyr utvidet lagring av kalibrerings- og prosessdata.
Videoer
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Memosens COS51E
Engelsk versjon - 10/2025
Amperometric oxygen sensor for water, wastewater and utilities
EN NO 28/10/202508/02/202207/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
28/10/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI01620CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Engelsk versjon - 02/2026
Experts in Liquid Analysis
Språk:
Engelsk
Versjon:
02/02/2026
Filstørrelse:
4.2 MB
Filnavn:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Memosens COS51E
Amperometric oxygen sensor for water, wastewater and utilities
EN NO 28/10/202508/02/202207/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
28/10/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI01620CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Memosens COS51E
Amperometric oxygen sensor with Memosens 2.0 technology
EN NO 28/10/202508/02/202207/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
28/10/2025
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
BA02146CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Memosens COS51E
Amperometrisk oksygensensor med Memosens 2.0-teknologi
EN NO 07/10/2021Språk:
Norsk
Versjon:
07/10/2021
Filstørrelse:
614.5 KB
Filnavn:
KA01542CNO_0121.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Kit COS41/COS51D/E
for maintenance of the Oxymax W COS41/COS51D and Memosens COS51E oxygen
sensorsEN NO 05/05/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
05/05/2023
Filstørrelse:
636.5 KB
Filnavn:
EA01476CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 … T4 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NO 11/05/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
11/05/2022
Filstørrelse:
420.1 KB
Filnavn:
XA02840CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NO 17/11/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
17/11/2021
Filstørrelse:
504.9 KB
Filnavn:
XA02752CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens oxygen sensors
NEPSI Ex ia IIC T6/ T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NO 09/02/202615/03/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
09/02/2026
Filstørrelse:
591.6 KB
Filnavn:
XA03110CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens COS22E Memosens COS51E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 … T4 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NO 30/07/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
30/07/2025
Filstørrelse:
488.9 KB
Filnavn:
XA03638CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NO 14/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
14/01/2025
Filstørrelse:
501.7 KB
Filnavn:
XA03502CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
KOR Ex ia IIC T6… T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NO 18/03/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
18/03/2022
Filstørrelse:
420.2 KB
Filnavn:
XA02791CEN_0121-00.pdf
-