Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Nitrogenfjerning fra avløpsvann med Liquiline Control 

Overhold grenseverdiene for totalt nitrogen og ammonium ved å optimalisere beluftningen i den biologiske behandlingen 

Dynamisk kontroll av ventilasjon med Liquiline Control for nitrogenfjerning i avløpsvann

bildet viser et eksempel på en tilgjengelig løsning

Ta kontakt med våre Solutionskonsulenter

For spesifikke spørsmål, vennligst fyll ut skjemaet, og våre solutionskonsulenter tar kontakte med deg. Hvis du vil, kan du dele mer detaljert informasjon i meldingsfeltet nederst.

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Liquiline Control er en PLC-basert automatiseringsløsning som sikrer effektiv og pålitelig fjerning av nitrogen fra avløpsvann. Systemet opprettholder stabile prosesser selv under toppbelastninger, og reduserer driftskostnader gjennom intelligent styring av lufttilførselen til luftingstanken. Den modulære, utvidbare og desentraliserte arkitekturen – tilgjengelig i ulike konfigurasjoner – gir høy fleksibilitet og muliggjør rask integrering i eksisterende prosesskontrollsystemer, inkludert sømløs tilkobling av eksisterende instrumentering.

Løsningsoversikt:

Tilgjengelig for:
Vann, avløp og avfall

Hardware & Software:

  • Basert på en programmerbar logisk kontroller (PLC)
  • Kan installeres i eksisterende skap eller som et separat nøkkelferdig skap
  • Enkel integrering i eksisterende distribuerte kontrollsystemer (DCS) via digital feltbusskommunikasjon
  • Også tilgjengelig som komplett løsning med kontrollprogramvare, nødvendig instrumentering (f.eks. ion-selektiv sensor eller ammoniumanalysator og oksygensensor) og et bredt spekter av tjenester
  • Validering av målte verdier og sensorsignaler
  • Prediktive kontrollstrategier for å dempe ammoniumbelastningstopper
  • Sikker og praktisk fjernadgang via webserver
  • Betjening via medfølgende berøringsskjerm, via smarttelefon/nettbrett eller fra kontrollrommet
  • Det er mulig å legge til flere programvaremoduler når som helst

Tjenester:

  • Rådgivning 
  • Prosjektledelse 
  • Fabrikktest (FAT) 
  • Anleggstest (SAT) 
  • Sertifisering (CE)      
  • Idriftsetting ved erfarne serviceteknikere fra Endress+Hauser 
  • Kurs på stedet 
  • Fjernvedlikehold 
  • Optimalisering under drift 
  • Installasjon, vedlikehold og service fra én kilde over hele verden

Opptil 30 % energibesparelser i lufteprosessen

Viftene i et renseanlegg krever enorme mengder strøm – de utgjør opptil 70 % av anleggets totale energibehov. Optimaliser nitrogenfjerningen med Liquiline Control og oppnå betydelige besparelser. Automatiseringssystemet kontrollerer ammonium- og nitratfjerning etter behov og de individuelle grensene for ammonium og totalt nitrogen. Resultatet er en pålitelig og energibesparende denitrifikasjon av avløpsvannet.

Automatiseringsløsningen Liquiline Control kontrollerer luftforsyningen til luftetanken i samsvar med de fluktuerende lastene i anlegget. Den regulerer den optimale mengden luft basert på respektive oksygen-, ammonium- og nitratkonsentrasjoner samt mengden avløpsvann. Du sikrer på denne måten pålitelig overholdelse av grenseverdiene for totalt nitrogen og ammonium og sparer store mengder energi og kostnader for slamprosessen.

Prediktiv styring sikrer nitrogenfjerning ved varierende belastning og overholdelse av utslippsgrenser

Optimaliser luftforsyningen til biologien og dermed energiforbruket med det automatiserte systemet

Kontroller opptil tre uavhengige soner i den biologiske fasen samtidig

Bevar fleksibiliteten for fremtidige justeringer, og bytt fra intermitterende til kontinuerlig beluftning når som helst.

Full kontroll over prosessen med mulighet til å justere alle relevante grenseverdier og styringsparametere når som helst

Er du interessert i våre løsninger? Våre konsulenter kan svare på alle dine spørsmål.

Ta kontakt med våre Solutionskonsulenter

For spesifikke spørsmål, vennligst fyll ut skjemaet, og våre solutionskonsulenter tar kontakte med deg. Hvis du vil, kan du dele mer detaljert informasjon i meldingsfeltet nederst.

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Utvalgte produkter

/

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
Efficient aeration control
Innovation brochure on Liquiline Control aeration control
download icon Nedlasting
document icon
Sørg for at avløpsrenseanlegget kjører og kjører
Ta en titt på Endress+Hauser-enhetene som er spesielt utviklet for avløpsvann. Memosens og Liquiline samt overvåkningsløsninger som gjør det lettere å behandle avløpsvannet.
download icon Nedlasting
document icon
TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization
Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes
download icon Nedlasting

Er du interessert i våre løsninger? Våre konsulenter kan svare på alle dine spørsmål.

Ta kontakt med våre Solutionskonsulenter

For spesifikke spørsmål, vennligst fyll ut skjemaet, og våre solutionskonsulenter tar kontakte med deg. Hvis du vil, kan du dele mer detaljert informasjon i meldingsfeltet nederst.

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Sluttnoter

Utforsk andre løsninger