Dairy production is a business with tight margins and high quality requirements. Milk processing can be optimized to control costs while maintaining product quality at a consistently high level. Thermal milk processing, in particular, is of paramount importance to consumer safety and plant efficiency. Accurate, innovative measurement technology sensors ensure thermal processing in the correct temperature range and compliance with strict rules.
Viktige fakta
4000€ / år
energitap
og mer til, i energitap forårsaket av unøyaktig temperaturmåling på en UHT. Allerede en temperatur bare to grader over settpunktet kan føre til høye merkostnader for unødvendig brukt energi. Hold ressursene under kontroll med presis måleteknologi.
Dette kan du gjøre
Klikk deg gjennom disse kartene og få detaljert informasjon om hvordan du kan optimalisere melkeproduksjonen!
Raske temperatursignaler forbedrer varmekontroll
Det kritiske kontrollpunktet for vellykket pasteuriseringskontroll er temperatur. Nøyaktighet og svartid sikrer at ingen energi er bortkastet, og at produktet ikke blir eksponert for mer termisk belastning enn nødvendig.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser har oppfunnet den raskeste temperatursensoren for hygieniske prosesser. Denne innovative teknologien hjelper deg med å forbedre kvaliteten og redusere kostnadene. Dessuten gir kombinasjonen av nøyaktig, hurtig og stabil temperaturmåling den høyeste graden av prosesskvalitet og pålitelig produktkvalitet.
- Installer vår innovative temperatursensor iTHERM TM411 for å forbedre temperaturovervåking i UHT -behandling.
- Dra fordel av de korteste responstider (t90 = 0,75 s) på markedet takket være iTHERM QuickSens teknologien.
- Dra fordel av betydelige tidsbesparelser under rekalibrering (opptil 20 minutter per målepunkt) med iTHERM QuickNeck.
- Reduser fare og forbedre prosessikkerheten i kritiske bruksområder ved hjelp av vår selvkalibrerende temperatursensor iTHERM TrustSens.
Mengdemåling i melkepasteurisering
Nøyaktige strømningssensorer sikrer at riktig mengde varme brukes for å oppnå sikre resultater.
Vår ekspertise i felten
Elektromagnetiske mengdemålere bærer hovedbelastningen ved mengdemåling i meieridrift og spiller en kritisk rolle i melkeoppvarming.
- Dra nytte av integrert temperatur- og konduktivitetsmåling av Proline Promag H.
- Forenkle vedlikeholdet og forleng kalibreringsintervallene med Heartbeat kontroll- og diagnosefunksjoner.
Pålitelig nivåmåling
Et av de mer utfordrende bruksområdene i termiske behandlingssystemer er nivåkontrollen av utjevningstanken. Den lille tanken opplever raske endringer i nivå og temperatur.
Vår ekspertise i felten
Hydrostatisk nivåsensor er ideell for dette bruksområdet, og siden den er temperaturkompensert og med områder ned til 100 mm H2O, setter den standarden for pålitelighet.
- Bruk Deltapilot FMB50 med ekstern elektronikk. Det hjelper deg også med å redusere fare i det ofte krevende miljøet og rengjøringssyklusene.
Differensialtrykk i varmeveksler
For å sikre næringsmiddeltrygghet må differensialtrykket over regenereringsfasen opprettholdes. Stabilitet og tillit til målinger er nøkkelen.
Vår ekspertise i felten
For dette kritiske bruksområdet anbefales det en elektronisk differensialtrykkmåling.
- Optimaliser målingen ved hjelp av vår innovative Deltabar FMD72.
Overvåking av groing for å optimalisere produktkvaliteten
Den mikrobiologiske stabiliteten til meieriprodukter er avgjørende for holdbarheten og kvaliteten, og er ofte lovregulert. Oppvarmet melk fører imidlertid også til forurensning av de indre veggene i tanken. Denne forurensningen påvirker effektiviteten til oppvarmingssyklusen og er en potensiell årsak til produktforurensning. Derfor er det viktig å kontrollere begroingen gjennom hele oppvarmingsprosessen og tilstedeværelsen av produkt i holderøret for å kunne kontrollere prosessen og optimalisere produktkvaliteten.
Vår ekspertise i felten
Våre kompakte punktnivåenheter Liquiphant FTL43 og Liquipoint FTW33 kan oppdage prosessavvik som tilsmussing eller opphopning. Når de installeres i holderøret i pasteuriseringsprosessen, kan de kontinuerlig overvåke dannelsen og graden av opphopning. Dette hjelper med å avgjøre om en rengjøringsprosess er nødvendig, eller om produksjonstiden fortsatt kan forlenges uten at det påvirker produktkvaliteten.
Hold målingen din oppdatert
Regelmessig kalibrering sikrer at måleinstrumentene som kontrollerer kritiske prosesser forblir i spesifikasjoner, noe som er avgjørende for å ivareta matsikkerhet og kvalitet.
Vår ekspertise i felten
Fra sted til fullstendig akkreditert laboratoriekalibrering, tilbyr Endress+Hauser rettidige, sporbare og kostnadseffektive kalibreringstjenester for å sikre både høy anleggstilgjengelighet og samsvar med instrumentene dine. Våre kalibreringseksperter vil hjelpe deg med å optimalisere alle aktiviteter på tvers av din installerte base.
- Hold kvaliteten på instrumentene dine oppdatert med minimal prosessavbrudd takket være våre instrumentkalibreringstjenester.
Fordeler
I tillegg til vår bransjekompetanse og brede produktportefølje, ønsker vi å støtte våre kunder med verdifull prosesskunnskap. Vi vil bidra til å sikre at alle lokale og internasjonale krav blir oppfylt. Vårt mål er å være en pålitelig partner. Vi tror sterkt på langvarige relasjoner med våre kunder, ikke bare kortsiktig profitt.
Viktige fakta
0.75 seconds
response time (t90)
iTHERM QuickSens offers the fastest response times in the market for optimum process control.
Viktige fakta
3 million
Proline Promag
electromagnetic flowmeters sold since launch in 1977 in a wide range of applications.
Viktige fakta
8,700
patents and patent applications
protect the intellectual property behind Endress+Hauser’s products, solutions and services.
Se vår portefølje
Endress+Hauser forstår de høye kravene og utfordringene innen meieriprosessering. Vi tilbyr en komplett portefølje av hygienisk flowmåling, nivå, temperatur, trykk og analytiske med sensorer designet, produsert og optimalisert for mat- og drikkeindustrien. Vårt felles mål: sikre produktsikkerhet og kundes helse.
- Sikre vaskbarhet med samsvar med 3-A-, FDA- og EHEDG-standarder og regler
- Reduserte energikostnader og nedetider
- Industrioptimaliserte, robuste og pålitelige instrumenter
- Sømløs integrering med alle styringsplattformer