Siden vann er del av mange industrielle prosesser, er det naturlig at også industrien produserer avløpsvann. Dette er en utfordring for bedrifter siden avløpsvann må behandles før det kan slippes ut i kloakken eller i et naturlig vassdrag. Godkjent kloakkutslipp forutsetter at operatører påser at hverken personale eller renseanlegg tar skade av det. For å overholde lovgivningen må behandlingen være ytterligere grundig dersom avløpsvannet skal slippes ut i miljøet.
Viktige fakta
16%
av det globale ferskvannsforbruket
ender opp som industrielt avløpsvann. Kun 3% blir faktisk forbrukt under produksjonsprosessene.
Les mer om industriell avløpsvannbehandling
Gjenbruk av vann
Gjenbruk eller resirkulering av avløpsvann gir doble fordeler ved å redusere vanninntaket og minimere kostnadene for utslipp av avløpsvann. For at avløpsvann skal kunne resirkuleres trygt som industrivann, må det behandles i henhold til fremtidig bruk, med prosesser som flotasjon, sedimentering og filtrering.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser gjør det mulig å nøyaktig overvåke og kontrollere innløpstrykk, kvalitet og strømning. Dette er avgjørende for å forhindre skade på avløpsvannfiltre.
- Nøyaktig trykkontroll med vår smarte trykktransmitter Cerabar PM51B
- Oppdag våre overvåkningspaneler for avløpsvann
- Pålitelig mengdemåling med konstant nøyaktighet med 0 x DN Proline Promag W400
Anaerobe prosesser
Robust temperaturmåling med TR15 modulært RTD-termometer
Vår ekspertise i felten
En effektiv forbehandlingsprosess for avløpsvann med høyt kjemisk oksygenbehov (COD), som fra tremasse- og papirindustrien, konverterer anaerob nedbrytning en andel av den organiske belastningen til biogass. Håndtering av anaerob nedbrytning krever nøyaktig overvåking av flere parametere gjennom hele prosessen.
- Overvåkning av nivå for innløp med hydrostatisk sensor Deltapilot FMB50
- Bedre prosessoversikt med Memosens sensor CPS16E som samtidig måler pH, ORP og rH verdier
- Måling av biogassproduksjon med Proline Prosonic Flow B 200
Biologisk behandling
Avløpsvann med høyt organisk innhold, som fra for eksempel næringsmiddelindustrien, blir gjerne også behandlet biologisk etter den anaerobe nedbrytningen. Nøkkelen for å sikre at de rette forholdene er til stede for biologisk behandling er nøyaktig overvåkning av parametere som ammonium-, nitrat- og oksygennivå.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyr et omfattende utvalg av svært godt tilpasset analysatorer og sensorer som muliggjør nøyaktig overvåking av en rekke parametere innen biologisk behandling:
- Ammonium analysator Liquiline System CA80AM, kolorimetrisk system for online overvåking av vann- og avløpsvannbehandling
- Turbimax CUS51D Memosens sensor for suspendert stoff og turbiditetsmåling
- Digital oksygensensor Memosens COS51E for overvåkning og deteksjon av ionenivå
Slambehandling
Slambehandling involverer kostbare og komplekse prosesser som fortykning eller avvanning. Effektiviteten til begge metoder avhenger av nøyaktig overvåking av parametere som mengde, suspendert stoff og tetthet for å sikre optimal bruk av tilsetningsstoffer.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyr mengdemålere som har høy ytelse for å måle alle essensielle parametere, og som optimaliserer kjemikaliedosering ved slamavhending:
- Optimal mengdekontroll med elektromagnetisk mengdemåler Proline Promag W 400
- for å måle tetthet av mørkt slam
Fordeler
Takket være mer enn 60 års erfaring fra samarbeid med kunder i vann- og avløpsvannindustrien har vi utviklet en bred portefølje av måleteknologier, automatiseringsløsninger og servicetilbud som er tilpasset utfordringene til våre kunder. Vi forstår de spesifikke utfordringene ved å optimalisere kostnader og sikre avløpsvannkvalitet i samsvar med miljølovgivningen.
Viktige fakta
30 %
av energikostnadene som brukes på ventilasjon, kan lagres ved å styre ventilasjonen mer nøyaktig
Viktige fakta
20 %
potensielle kostnadsbesparelser på kondisjoneringskjemikalier for slambehandling
Viktige fakta
250 000
digitale analysesensorer installert over hele verden
Hvordan vi kan bidra
Endress+Hauser tilbyr en komplett portefølje av overvåknings- og analyseteknologier, og gjør det mulig for sine kunder å behandle industrielt avløpsvann mer effektivt og med økt etterlevelse av lovverket. Vi bidrar til å optimalisere prosesser som:
- Gjenbruk av vann
- Anaerobe prosesser
- Biologisk behandling
- Slambehandling