Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Alltid klart

Netilion IIoT-økosystemet gir mulighet for ekstern tilgang til data fra feltet i sanntid. Og med digitale tjenester kan brukerne umiddelbart utnytte denne nye åpenheten til å optimalisere driften og vedlikeholdet av anlegget.

03.02.2026 Tekst: Christine Böhringer Bilde: Endress+Hauser
Netilion IIoT-økosystemet gir mulighet for ekstern tilgang til data fra feltet i sanntid.

I århundrer har jordbruksarealene i den sveitsiske kantonen Valais blitt vannet via åpne kanaler. Disse kanalene, kjent som "bisses", leder vann fra fjellbekker til beitemarkene, gårdene og frukthagene i landsbyene nedenfor. Bisse d’Ayent strekker seg over 11 kilometer og har en høydeforskjell på 500 meter. Inntil nylig utgjorde dette en viss utfordring når det gjaldt overvåking. Men kanalens operatører har nå en digital løsning som sparer dem for de lange turene og ubehagelige overraskelsene: en vannstandssensor som overvåker vannmengden døgnet rundt. Operatørene kan få tilgang til målingene direkte fra smarttelefonene sine, slik at de kan utføre kontroller på avstand.

Umiddelbare fordeler

Denne smarte løsningen er basert på Endress+Hausers Netilion IIoT-økosystem. "Den gir ekstern tilgang døgnet rundt til prosessdata og viktige enhetsdata fra feltinstrumenter. Denne åpenheten gjør at anleggsoperatører raskt kan dra nytte av fordelene ved digitaliseringen", sier Bernd Krehoff, sjef for produktutvikling innen programvare hos Endress+Hauser. Anleggets sensorer sender måledata og annen informasjon til Netilion Cloud via en egen, sikker kanal. Der knyttes dataene til instrumentenes digitale tvillinger og brukes til å levere digitale tjenester. Operatører kan benytte seg av disse tjenestene for å administrere instrumentene i anleggene sine, få tilgang til målinger og søke etter diagnostiske data for å kontrollere at sensorene fungerer som de skal. Og i tilfelle feil har de umiddelbar tilgang til all nødvendig instrumentdokumentasjon.

"Spesielt vann- og avløpsbransjen er en av de fremste brukerne av Netilion. Fjernovervåking av desentraliserte målepunkter, eller til og med hele vannettverk, forbedrer effektiviteten og kvaliteten, samtidig som det reduserer kostnadene", sier Krehoff. Men klassiske anlegg i prosessindustrien, med sine hundrevis eller til og med tusenvis av sensorer, er i ferd med å ta igjen forspranget. "Her kan Netilion i stor grad forenkle vedlikeholdet av de eksisterende installasjonene og øke anleggets driftstid."

Smarte tjenester

Netilion IIoT-økosystemet omfatter syv digitale tjenester. Netilion Value gir anleggsoperatører tilgang til måledata og kan sende varsler ved overskridelse av terskelverdier. Med Netilion Analytics kan brukerne kartlegge og administrere alle anleggsressurser digitalt. Netilion Health oppdager endringer i enheters tilstand og avgjør hvilke tiltak som er nødvendige. Netilion Library er en filhåndteringstjeneste som organiserer dokumenter knyttet til anleggets instrumenter. Netilion Inventory gjør det mulig for brukere hvor som helst å overvåke fyllingsnivåer i mobile og desentraliserte beholdere og tanker. Netilion Network Insights er en tjeneste for overvåking og optimalisering av vannettverk. Og Netilion Liquiline Assist bidrar til drift og vedlikehold av målepunkter for væskeanalyse.

Store prosessanlegg har hundrevis av måleinstrumenter. ©Endress+Hauser

Store prosessanlegg av den typen som er vanlig i kjemisk industri, har hundrevis av måleinstrumenter – ofte på steder som er vanskelig tilgjengelige.

Kontroll uten prosessavbrudd

Det nederlandske selskapet Nouryon, en verdensledende aktør innen spesialkjemikalier, viser hvordan dette ser ut i praksis. Tidligere måtte det tekniske vedlikeholdspersonalet ved anlegget i Herkenbosch dra ut i felten for å feilsøke problemer. Men i senere tid har de kunnet overvåke tilstanden til alle instrumentene sine i sanntid ved hjelp av Netilion Health. De kan også bruke denne tjenesten til å iverksette verifiseringer av instrumenter under drift. All kommunikasjon går via HART-protokollen, slik at verifisering kan utføres uten å fjerne instrumentene fra rørledningen eller stoppe noen prosesser. Derfor har Nouryon kunnet optimalisere vedlikeholdsprosedyrene og kalibreringssyklusene sine og unngått ikke-planlagt driftsstans.

Nitti prosent av anlegget i Herkenbosch er utstyrt med måleteknologi fra Endress+Hauser, noe som gir full oversikt uten dødsoner. "Vi utviklet Netilion som et leverandørnøytralt IIoT-økosystem. Netilion Health kan vise tilstanden til enheter fra mer enn 50 forskjellige merker. Det omfatter både pumper og ventiler samt måleinstrumenter", sier Bernd Krehoff. I tillegg kan operatører integrere enhetsdataene sine i hvilket som helst annet system via Netilion Connect API og en OPC-server.

Digitale tjenester sørger for at du raskt kan finne den informasjonen du trenger. ©Endress+Hauser

Digitale tjenester sikrer at riktig informasjon alltid er lett tilgjengelig når det trengs. Dataene kan også integreres i andre plattformer.

Automatisk dokumentasjon

Best Water Technology (BWT) bruker denne teknologien til å effektivisere dokumentasjonsprosessene for sine ansatte og kunder. Selskapet leverer anlegg til biovitenskapssektoren for behandling av ultrarent vann. Hver skid kan inneholde opptil 200 komponenter. Inntil nylig måtte BWT-ansatte laste opp dokumentasjonen for alle disse instrumentene manuelt til selskapets portal – en svært tidkrevende oppgave. Men nå skanner teamet bare Data Matrix-koden på hvert instrument. I Netilion Cloud knyttes det digitale tvillingeksemplaret av et gitt instrument til den nødvendige dokumentasjonen og overføres til BWTs eget system. Derfra kan kundene få direkte tilgang til filer som kalibreringsprotokoller og bruksanvisninger. "Kompatibilitet mellom systemene er avgjørende, slik at brukerne kan utnytte feltdata i andre deler av virksomheten og optimalisere prosessene sine", sier Krehoff.

Les om lignende emner

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
Company magazine 'changes' 2/2025
How digitalization is gathering pace
download icon Nedlasting