Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Dipfit CPA111 - Immersion assembly for up to three sensors

Immersion assembly
Dipfit CPA111

Universal assembly for the water and wastewater industry

CPA111
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Process temperature

    Max. 80 °C (176 °F)

  • Process pressure

    Max. 4 bar at 20°C
    (Max. 58 psi at 68°F)

Bruksområde

The Dipfit CPA111 immersion assembly is designed for applications in open and closed tanks. It offers space for three sensors that can be easily mounted and removed via the bayonet lock. The adjustable flange gives you the required flexibility for universal use. Dipfit is the time- and cost-efficient solution for standard water and wastewater treatment.

Dipfit CPA111 is intended for universal use in open basins, channels and closed tanks in:

  • Wastewater

  • Water treatment

It is suitable for use with pressures of up to 4 bar.

Fordeler

  • Simple installation and removal of electrode holder due to bayonet lock

  • Flexible immersion depth thanks to adjustable flange

  • Reduces installation effort by providing 3 mounting positions for 120 mm sensors or an optional cleaning unit

  • Made of environmentally compatible polypropylene material

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Forgjenger