Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Differensialtrykktransmitter DeltabarPMD63B – produktbilde

Deltabar PMD63B – differensialtrykktransmitter

Pålitelig måling av hydrostatisk nivå og differensialtrykk

PMD63B
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.075 %

  • Process temperature

    -70°C...+250°C
    (-94°F...+482°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • Main wetted parts

    316L

  • Material process membrane

    316L

  • Measuring cell

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

Bruksområde

Deltabar PMD63B er en svært presis differensialtrykkmåler med metallsensor for nøyaktig måling av hydrostatisk nivå og differensialtrykk i væsker og gasser. Den er tilgjengelig med membrantetninger på én side eller begge sider, og kapillærer forbedrer dens tilpasningsevne ytterligere i et bredt spekter av bruksområder. Den integrerte TempC-membranen sikrer pålitelige målinger ved effektivt å kompensere for temperatursvingninger.

Deltabar PMD63B har en hygienisk design, overholder industristandarder og er derfor ideell for bruk i næringsmiddel- og drikkevareindustrien samt i biovitenskap. Typiske bruksområder inkluderer:

  • Måling av hydrostatisk nivå i trykksatte prosessbeholdere under høyt statisk trykk og lite differensialtrykk

  • Filterovervåking og differensialtrykkmåling med pålitelig registrering av trykkfall og blokkeringer, selv under høy statisk belastning og med minimalt differensialtrykk

Fordeler

  • Fleksibel systemintegrasjon via PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA og HART

  • Enkel idriftsetting med veiledede oppsettsekvenser på enhetens skjerm, via webserver eller SmartBlue-appen

  • Enhetsverifisering og prosessovervåking er mulig med Heartbeat-teknologi

  • Utviklet i henhold til IEC 61508 for bruk i SIL2/3-sikkerhetsapplikasjoner og sertifisert med internasjonal eksplosjonsbeskyttelse

  • Overholder industristandarder

  • Nyskapende TempC Membran

    Høyeste nøyaktighet og prosessikkerhet ved måling av trykk og differensialtrykk med membrantetninger.

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentering med Heartbeat-teknologi

    Vil du øke anleggsytelsen og redusere kostnadene? Vår portefølje av smarte instrumenter med Heartbeat-teknologi gir dyptgående enhetsinnsikt for mer kostnadseffektivitet og driftssikkerhet.

  • SmartBlue App

    Forestill deg at du styrer alle enheter trygt og pålitelig fra ett sted: Med SmartBlue App kan du igangsette, drifte og vedlikeholde Endress+Hauser-enheter trådløst via Bluetooth®-teknologi.

  • Ethernet-APL logo
    Produktportefølje Ethernet-APL

    Ethernet er klar for prosessindustrien: Ethernet-APL sikrer stor kabellengde, enkel installasjon og eksplosjonsbeskyttelse. Dette muliggjør høyhastighetskommunikasjon ute i felten.