Laget for tillit
Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.
Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.
Garantivilkår gjelder
Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.
- F
- L
- E
- X
Produktbilde hygienisk RTD-termometer TM401
- F
- L
- E
- X
Produktbilde hygienisk RTD-termometer TM401 med sfærisk sveiseadapter
Produktbilde hygienisk RTD-termometer TM401
Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
depending on configuration
-
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
PT100:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 400 mm (15,75")
Bruksområde
Dette iTHERM-termometeret er utviklet for å møte de grunnleggende kravene til næringsmiddel- og drikkevareindustrien og biovitenskapsindustrien til den beste prisen. Det tilbyr en rekke versjoner innenfor et tydelig segmentert standardprodukt. Resultatet: Tids- og kostnadsbesparelser gjennom enkelt og raskt produktvalg. Enheten bruker grunnleggende teknologi med funksjoner som en fast, ikke-utskiftbar innsats, et bredt utvalg av prosesstilkoblinger og internasjonal sertifisering til en utmerket valuta for pengene.
Egnet for applikasjoner i:
i hygieniske og aseptiske applikasjoner innen næringsmiddel- og drikkevareindustrien og biovitenskapsindustrien
Måleområde: –50 til +200 °C (–8 til +392 °F)
Trykkområde opptil 50 bar (725 psi)
Beskyttelsesklasse: opptil IP69K
Kan brukes i ikke-eksplosive områder
Fordeler
Utmerket valuta for pengene og rask levering
Brukervennlig og pålitelig fra produktvalg til vedlikehold
Internasjonal sertifisering: hygienestandarder i henhold til 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE-sertifikat for egnethet
Bredt utvalg av prosesstilkoblinger
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
Measuring principle
Resistance Temperature Detector
-
Characteristic / Application
metric style
hygienic applications
aseptic applications
hygienic process connections
with neck -
Thermowell / protection tube
without (not intended to use with thermowell)
-
Insert / probe
without exchangeable insert
-
Outer diameter protection tube / Insert
6,0 mm (0,24")
8,0 mm (0,31") -
Max. immersion length on request
up to 400 mm (15,75")
-
Material protection tube/ thermowell
316L
-
Process connection
compression fitting
triclamp
microclamp
clamp connections acc. to ISO2852
Ingold
G3/4" Liquiphant
G1" Liquiphant
Varivent
SMS 1147
screwed pipe joint acc. to DIN 11851 -
Tip shape
straight
reduced -
Surface roughness Ra
0,76 μm (30 μin)
0,38 μm (15 μin) -
Operating temperature range
PT100:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
depending on configuration
-
Integration head transmitter
yes (4 ... 20 mA, HART)
-
Certification
SIL (transmitter only)
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 06/2026New version available in EnglishLevel, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI iTHERM ModuLine TM401
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 07/2025New version available in EnglishMetric, direct-contact RTD basic thermometer for hygienic applications
EN NO 22/07/202529/03/202418/03/202221/02/202030/03/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
22/07/2025
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
TI01058TEN_0825-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Modulbaserte hygieniske termometere
-
Driftsinstruksjon (BA)
Norsk versjon - 08/2025New version available in EnglishUniverselle modulbaserte termometere med RTD-innsats for hygieniske bruksområder
EN NO 31/08/202520/01/2020Språk:
Norsk
Versjon:
31/08/2025
Filstørrelse:
1 MB
Filnavn:
BA02023TNO_0225-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Austausch Anschlussblock
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Engelsk versjon - 11/2025New version available in EnglishEinbauanleitung zum Austausch des Keramik Anschlussblock
EN NO 17/11/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
17/11/2025
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
71119430.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Unpacking instructions
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Engelsk versjon - 10/2026New version available in EnglishUnpacking instructions
Språk:
Engelsk
Versjon:
06/10/2026
Filstørrelse:
168 KB
Filnavn:
Unpacking instructions.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Klemmenblock für TS211
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Engelsk versjon - 12/2025New version available in EnglishEA Klemmenblock für TS211
Språk:
Engelsk
Versjon:
02/12/2025
Filstørrelse:
322.1 KB
Filnavn:
EA_TS211_Klemmblock _ 7166054x _en_we.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Engelsk versjon - 01/2024New version available in EnglishiTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
Bild für SFTEN NO 01/01/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2024
Filstørrelse:
127.1 KB
Filnavn:
Bild TMT36.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Feldgehäuse TA30R
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Engelsk versjon - 04/2025New version available in EnglishFeldgehäuse TA30R
EN NO 01/04/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2025
Filstørrelse:
278.2 KB
Filnavn:
Bild TA30R.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
iTEMP TMT72 Transmitter HART
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Engelsk versjon - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT72 Transmitter HART
Bild für SFTSpråk:
Engelsk
Versjon:
06/05/2026
Filstørrelse:
135.3 KB
Filnavn:
Bild TMT72.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Feldgehäuse TA30A
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Engelsk versjon - 05/2026New version available in EnglishFeldgehäuse TA30A
Språk:
Engelsk
Versjon:
07/05/2026
Filstørrelse:
217.8 KB
Filnavn:
Bild TA30A.pdf
-
Velg en av våre foreslåtte alternativer
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Leter du etter flere alternativer? Bruk det individuelle konfigurasjonsverktøyet for å fortsette.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Leter du etter flere alternativer? Bruk det individuelle konfigurasjonsverktøyet for å fortsette.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tegninger CAD-tegninger
- CAD-tegninger
-
Pris per enhet
-
<%range%><%price%>
-
- Valgfritt tilbehør
individuell konfigurasjon
Ofte kjøpt sammen
Tilbehør
Beslektede produkter