Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Eksplosjonssikker temperatursensor iTHERM ModuLine TM111

iTHERM ModuLine TM111
Industrielt modulært termometer

Metrisk RTD/TC direktekontakttermometer for et bredt spekter av industrielle applikasjoner

TM111
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    Class AA acc. to IEC 60751
    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens
    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration

  • Operating temperature range

    PT100 TF iTHERM StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 TF iTHERM QuickSens:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Typ J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Typ N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 4.500,0 mm (177'')

Bruksområde

iTHERM ModuLine TM111 er et modulært metrisk RTD- eller TC-termometer med direkte kontakt (uten termolomme). Det passer for alle bruksområder, fra grunnleggende funksjonalitet til avansert ytelse i alle bransjer. Eksplosjonssikker.

  • For universell bruk i alle bransjer: Fra tungindustri (kraft og energi, kjemi, olje og gass) til forsyningsapplikasjoner.

  • Internasjonal sertifisering: f.eks. eksplosjonsbeskyttelse i henhold til ATEX, IECEx, CSA C/US og NEPSI.

  • iTEMP temperaturtransmitter med alle vanlige kommunikasjonsprotokoller og valgfri Bluetooth®-tilkobling.

Fordeler

  • Modulær konfigurasjon for alle bruksområder: Et bredt utvalg av komponenter og innovasjoner, alt samlet under én bestillingskode.

  • Økt effektivitet: Raskeste responstider med iTHERM QuickSens sensordesign.

  • Forbedret sikkerhet: Pålitelighet i krevende bruksområder med iTHERM StrongSens og høyeste vibrasjonsmotstand.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende