Dette produktet er ikke tilgjengelig i denne regionen
Vennligst kontakt din Endress+Hauser salgspartner for eventuelle spørsmål.
Bruksområde
The HAW568 surge protective device is used to protect electronic components in field devices from being destroyed. It ensures that overvoltage surges which occur in signal cables (e.g. 4 to 20 mA), in communication lines of Field buses and in power lines are safely limited or passed into the ground. The functionality of the electronic component to be protected is not affected as, using the impedance-free connection of the protection unit, interference voltage drops cannot be introduced.
Surge protective devices are used to weaken residual currents from upstream lightning protection steps and to limit system-induced or system-generated overvoltage surges
HAW568 units are primarily used in process automation and measuring and communication technology within the water & wastewater, chemical, oil & gas as well as power & energy industry
Compact device for the protection of signal/communication cables or for the simultaneous protection of signal, communication and power supply cables
Fordeler
Increased plant availability in the field of process automation, as the electronic components are protected
Easy and space-saving direct mounting for installation in field devices
Optional available with SIL3
Parallel connection reduces resistance in the loop (screw-in version)
No additional cable entry required for lead-through version
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI HAW568
Surge Protective Device
EN NO 31/10/202531/10/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
31/10/2025
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
TI01809KEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA HAW568
Surge Protective Device for field mounting
EN NO 31/10/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
31/10/2024
Filstørrelse:
314.9 KB
Filnavn:
KA01727KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA HAW566/568
Surge Protective Device
Ex ia IIC T6...T4 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>135 °C Da
Ex db IIC T6...T4 GbEN NO 30/08/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/08/2024
Filstørrelse:
521.9 KB
Filnavn:
XA03350KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Funksjonssikkerhet (FY)
FY HAW568
Surge Protective Device
EN NO 19/05/202518/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
19/05/2025
Filstørrelse:
561.4 KB
Filnavn:
FY01111KEN_0225-00.pdf
-
-
-
Produsentdeklarasjon
Product family: Accessories: System components, Contactors/transmitters, Ecograph, Memo-Graph, Over voltage protector, Power supply and barrier, Process displays, Soliswitch
Product root: FMA90-, FTE20-, HAW566-, HAW568-, RA33-, RB223-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16-, RIA45-, RIA452-, RIA46-, RID14-, RID16
-, RLN22-, RLN42-, RMA42-, RN22-, RN42-, RNF22-, RNO22-, RS33-, RSG35-, RSG45-
Declaration number: HE_02283_01.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN NO 28/11/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
28/11/2025
Filstørrelse:
303 KB
Filnavn:
HE_02283_01.25.pdf
-
-
-
SIL-erklæring
Product family: Over voltage protector
Product root: HAW568-
Declaration number: SIL_00549_01.25
Systematic safety integrity: SIL 3
Hardware safety integrity: SIL 3Språk:
Engelsk
Versjon:
24/04/2025
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
SIL_00549_01.25.pdf
-
-
-
Eksplosjonsvern
Product family: Over voltage protector
Product root: HAW566-, HAW568-
Region: China
Approval agency: NEPSI
Protection: Ex d, Ex iSpråk:
Kinesisk
Versjon:
15/10/2024
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
GYB24.2475X.pdf
-
-
-
Eksplosjonsvern
Product family: Over voltage protector
Product root: HAW566-, HAW568-
Region: China
Approval agency: SITIIAS
Protection: Ex d, Ex iSpråk:
Kinesisk
Versjon:
20/11/2024
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
2024322304006283.pdf
-