Dette produktet er ikke tilgjengelig i denne regionen
Vennligst kontakt din Endress+Hauser salgspartner for eventuelle spørsmål.
Bruksområde
The HAW566 surge protective device is used to protect electronic components from being destroyed. It ensures that overvoltage surges which occur in signal cables (e.g. 4 to 20 mA), in communication lines of Field buses (HART, PA, FF) and in power lines are safely limited or passed into the ground. The functionality of the electronic component to be protected is not affected as, using the impedance-free connection of the protection unit, interference voltage drops cannot be introduced.
Surge protective devices are used to weaken residual currents from upstream lightning protection steps and to limit system-induced or system-generated overvoltage surges
HAW566 units are primarily used in process automation and in measuring and communication technology within the water & wastewater, chemical, oil & gas as well as power & energy industry
Fordeler
Increased plant availability as surge protective device is perfectly matched to the electronic components involved in process automation and process measuring technology
Protection of investment-intensive measuring devices
Optional available with intrinsically safe approvals for the application in Ex areas
Optional available with SIL3
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI HAW566
Surge Protective Device
EN NO 11/12/202530/11/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
11/12/2025
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
TI01808KEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA HAW566
Surge Protective Device for DIN rail according to EN 60715
EN NO 31/10/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
31/10/2024
Filstørrelse:
385.9 KB
Filnavn:
KA01728KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA HAW566/568
Surge Protective Device
Ex ia IIC T6...T4 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>135 °C Da
Ex db IIC T6...T4 GbEN NO 30/08/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/08/2024
Filstørrelse:
521.9 KB
Filnavn:
XA03350KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/07/2021
Filstørrelse:
478.5 KB
Filnavn:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Funksjonssikkerhet (FY)
FY HAW566
Surge Protective Device
EN NO 18/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
18/09/2024
Filstørrelse:
586.7 KB
Filnavn:
FY01110KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Produsentdeklarasjon
Product family: Accessories: System components, Contactors/transmitters, Ecograph, Memo-Graph, Over voltage protector, Power supply and barrier, Process displays, Soliswitch
Product root: FMA90-, FTE20-, HAW566-, HAW568-, RA33-, RB223-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16-, RIA45-, RIA452-, RIA46-, RID14-, RID16
-, RLN22-, RLN42-, RMA42-, RN22-, RN42-, RNF22-, RNO22-, RS33-, RSG35-, RSG45-
Declaration number: HE_02283_01.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN NO 28/11/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
28/11/2025
Filstørrelse:
303 KB
Filnavn:
HE_02283_01.25.pdf
-
-
-
SIL-erklæring
Product family: Over voltage protector
Product root: HAW566-
Declaration number: SIL_00550_01.25
Systematic safety integrity: SIL 3
Hardware safety integrity: SIL 3Språk:
Engelsk
Versjon:
24/04/2025
Filstørrelse:
758 KB
Filnavn:
SIL_00550_01.25.pdf
-
-
-
Eksplosjonsvern
Product family: Over voltage protector
Product root: HAW566-, HAW568-
Region: China
Approval agency: SITIIAS
Protection: Ex d, Ex iSpråk:
Kinesisk
Versjon:
20/11/2024
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
2024322304006283.pdf
-
-
-
Eksplosjonsvern
Product family: Over voltage protector
Product root: HAW566-, HAW568-
Region: China
Approval agency: NEPSI
Protection: Ex d, Ex iSpråk:
Kinesisk
Versjon:
15/10/2024
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
GYB24.2475X.pdf
-