Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Soliphant FTM20 - Vibronic point level detection

Vibronic
Point level detection
Soliphant FTM20

Compact limit switch for bulk solids

FTM20
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Process temperature

    -40°C ... 150°C
    (-40°F ... 300°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 25 bar
    (Vacuum ... 360 psi)

  • Min. density of medium

    200 g/l

Bruksområde

Soliphant FTM20 is a point level switch for applications with fine-grained or coarse-grained, non-fluidized bulk solids. The various designs means the device has a wide range of applications. Certificates are also available for use in dust and hazardous areas.

Point level switch for fine grained solids

  • Process connections: Threads

  • Temperature: -40 to +150°C (-40 to +300°F)

  • Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +360psi)

  • Sensor material: 316L

  • International explosion protection certificates

Fordeler

  • No calibration required, easy commissioning (plug and play)

  • Measurement not affected by build-up or external vibration

  • No mechanically moved parts, free of maintenance

  • Sensor material 316L, abrasion resistant even with building materials

  • Plastic housing with cover with sight glass, switch status visible from outside;
    also aluminium housing available

  • Not affected by flow noises

  • Available with explosion protection certificates

Videoer

Fundamental utvalg

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products