Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Levelflex FMP54 – Guidet radar

Guidet radarmåling
Time-of-Flight
Levelflex FMP54

For høytemperatur- og høytrykksapplikasjoner i olje- og gassindustrien, kjemisk industri og kraftindustrien

FMP54
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    Rod probe: +/- 2 mm (0.08 in)
    Rope probe <= 15 m (49 ft):
    +/- 2 mm (0.08 in)
    Rope probe > 15 m (49 ft):
    +/- 10 mm (0.39 in)
    Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)

  • Process temperature

    XT: -196...+280 °C
    (-321...+536 °F)
    HT: -196...+450 °C
    (-321...+842 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...400 bar
    (Vacuum...5800 psi)

  • Max. measurement distance

    Rod:
    10 m (33 ft) Min DK>1.6
    Rope:
    25 m...30 m (82 ft...98 ft) Min DK>1.6;
    30 m...45 m (98 ft...148 ft) Min DK >1,9
    Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4

  • Main wetted parts

    Rod probe:
    304, 316L, Alloy C, Ceramic
    Rope probe:
    304, 316, 316L, Alloy C, Ceramic
    Coaxial probe:
    304, 316L, Alloy C, Ceramic

Bruksområde

Levelflex FMP54 for kontinuerlig nivåmåling i væsker under ekstreme forhold. Prosessforbindelsen med sin keramikk-grafittpakning sikrer bruken ved høye temperaturer og høyt trykk, slik det forekommer i dampkjeler og giftige medier som ammoniakk. Den gasstette gjennomføringen garanterer ekstra sikkerhet. Bare gassfasekompensasjonen til FMP54 gir pålitelige resultater ved gass- og dampfaser. Pålitelig måling ved bevegelige overflater og skum eller i skiftende medier.

Versjon med stang, tau eller koaksialsonde.

  • Prosesskoblinger: Gjenge eller flens

  • Temperatur: -196 til +450 °C (-320 til +842 °F)

  • Trykk: -1 til +400 bar (-14,5 til +5800 psi)

  • Maks. måleområde: Stang 10 m (33 ft), tau 45 m (148 ft), koaks 6 m (20 ft)

  • Nøyaktighet: stang ±2 mm (0,08 ")

  • Internasjonale eksplosjonsbeskyttelsessertifikater, overfyllingsbeskyttelse WHG, SIL, maritim godkjenning, dampkjelegodkjenning, 5-punkts linearitetsprotokoll

Fordeler

  • Pålitelig måling også for skiftende produkt- og prosessbetingelser

  • HistoROM-datahåndteringskonsept for rask og enkel idriftsetting, vedlikehold og diagnostikk

  • Høyeste pålitelighet takket være ny Multi-Echo Tracking-evaluering

  • Maskinvare og programvare utviklet i henhold til IEC 61508 opp til SIL3

  • Heartbeat technology for kostnadseffektiv og sikker drift av anlegget gjennom hele livssyklusen

  • Sømløs integrering i kontroll- eller ressursstyringssystemer og intuitivt, menybasert betjeningskonsept (på stedet eller via kontrollsystemet)

  • Verdens enkleste test for SIL og WHG sparer tid og kostnader