Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Liquicap FMI21 - Capacitance level measurement

Capacitance
Level measurement
Liquicap FMI21

For continuous level measurement in conductive liquids

FMI21
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    < 1%

  • Process temperature

    -40 °C ... 100 °C
    (-40 °F ... 212 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 10 bar
    (Vacuum ... 145 psi)

  • Max. measurement distance

    2.5 m (8 ft)

  • Main wetted parts

    Probe rods:
    316L/1.4404 / PP
    Option: carbon fibre PP coated

Bruksområde

Liquicap FMI21 is a simple and cost-effective rod probe for continuous level measurement for conductive liquids. High quality non-corrosive materials (carbon fibre, stainless steel) make it suitable even for aggressive liquids (e.g. acids and alkalis). Used in conjunction with the Fieldgate FXA320 (remote measured value interrogation using Internet technology), Liquicap is an ideal solution for Inventory Management Solutions.

The device is preconfigured from factory 0 to 100% to probe length ordered. It can be used as of a conductivity of 30μS/cm and the measurement is independent of the dc-value (dielectric constant) of the liquid. Suited for cistern measurements.

  • Process connection: Thread

  • Process pressure: Vacuum to 10bar (vacuum to 145psi)

  • Measuring range: Up to 2.5m (8ft)

  • Temperature: -40 to +100°C (-40 to +212°F)

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG

Fordeler

  • Safe and reliable function regardless of tank geometry

  • No calibration necessary (factory preconfiguration)

  • High quality, non-corrosive materials (carbon fibre, stainless steel) for use in aggressive liquids

  • No moving parts in tank

  • Cost-effective solution for continuous level measurement

  • Optimized storage by simply shortening the probe rods on site