Endress+Hauser populære magnetisk mengdemåler Promag 400 har nye innovative funksjoner som gjør den mer nøyaktig og brukervennlig.
Promag W 400 med nye inovative muligheter, innebygd webserver og integrert WLAN
- mange spennende funksjoner!
Med den nye WLAN kan du konfigurere måleren og få informasjon
- uten å måtte demontere lokket på målerhuset.
Med den nye sensorendesignet kan Promag W 400 nå installeres uten rettstrekk.
Promag W 400 montert i en kum, uten rettstrekk og med fjernkonfigurering
kan måleren "installeres hvor som helst".
Promag W 400 med nye inovative muligheter, innebygd webserver og integrert WLAN
- mange spennende funksjoner!
Med den nye WLAN kan du konfigurere måleren og få informasjon
- uten å måtte demontere lokket på målerhuset.
Med den nye sensorendesignet kan Promag W 400 nå installeres uten rettstrekk.
Promag W 400 montert i en kum, uten rettstrekk og med fjernkonfigurering
kan måleren "installeres hvor som helst".
Fordeler
- HeartBeat Technology™
- WLAN - tilgang overalt
- 0xND funksjon - installasjon uten rettstrekk
En gammel rev
Den mest anvendte mengdemåleren innenfor vann- og avløp er den elektromagnetiske mengdemåleren som Endress+Hauser har utviklet og produsert i over 35 år. Over tid har det blitt installert nær 2 millioner elektromagnetiske mengdemålere fra Endress+Hauser over hele verden. Det gjør Endress+Hauser til den ledende leverandør av magnetiske mengdemålere.
Vanntett innovasjon
Innen vann og avløp er Promag 400 Endress+Hausers mest populære mengdemåler. Dette er er ikke overraskende for den gir brukeren en helt rekke nye innovative funksjoner som tidligere ikke har vært sett i markede i en og samme elektronikk før.
Fler av kundene har allerede opplevd å spare penger på Heartbeat Technology™, som lar brukerne sjekke og verifisere måleren under drift - uten å stoppe prosessen.
Dette kan spare mange kunder for dyre servicebesøk og tidkrevende kalibreringer.
0xND en ny funksjon i Promag W 400
Som en ekstra mulighet, er det gjort forbedringer på målerens design, noe som betyr at du nå kan installere mengdemåleren uten referanseavstanden samtidig som en god nøyaktighet på 0,5% opprettholde. Dette sikrer en enkel installasjon uten restriksjoner.
Der hvor mann ellers må ha et rettstrekk på 5x rørdiameter før og 2x ND etter, kan du nå installere en Promag W 400 der du ønsker uten å måtte tilpasse røropplegget, og spare dermed både tid og omkostninger.
WLAN gjør livet enklere før brukeren
Promag 400 har en innebygd webserver som gjør at du har tilgang til måledata og oppsett uansett hvor du er på anlegget - ja selv fra din egen sofa hjemme!
Med integrert WLAN kan du konfigurere måleren og hente informasjon uten å demontere lokket på måleren. Alt skjer trådløst innenfor en 50 meters rekkevidde.
Det finnes ikke en elektromekanisk mengdemåler på markedet i dag som gir brukerne så mange fordeler i én måler.