Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde flow-bryter DTT31

Flowphant T DTT31
Flowbryter for sikker mengdemåling

Kompakt flowbryter for væsker med termisk måleprinsipp (kalorimetrisk). Måleområde 0,03–3 m/s, prosesstemperatur –20 til +85 °C, CIP-opptil 130 °C, maks. prosesstrykk 100 bar

DTT31
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Max. measurement error

    2% - 10% (per measurement range)

  • Medium temperature range

    -20...+85°C
    (-4...+185°F)
    CIP-able to 130°C / 266°F

  • Max. process pressure

    100 bar (1.740 psi)

Bruksområde

Flowphant T DTT31 er en intelligent flowbryter som kombinerer nøyaktig termisk masseflow måling med integrert temperaturmåling. Den er utviklet for pålitelig overvåking av kritiske prosesspunkter og leverer høy tilgjengelighet, minimal vedlikeholdsinnsats og enkel konfigurering. IP66 beskyttelse, én eller to PNP utganger og valgfri 4–20 mA

Strømningsbryter for overvåking og visning av relative massestrømningshastigheter for flytende medier i området fra 0,03 til 3 m/s (0,1 til 9,84 ft/s). Flowphant T DTT31 – med gjengetilkoblinger eller kobling.


Egnet for applikasjoner i:

  • Overvåkning av kjølevannskretser

  • Pumpebeskyttelse og funksjonskontroll

  • Lekkasjedeteksjon i rørsystemer

  • Smøreolje og filtreringssystemer

Fordeler

  • Enkel og intuitiv igangkjøring
    Konfigureres raskt via display eller FieldCare/ReadWin for å redusere oppstartstid og feil.

  • Pålitelig overvåking med termisk måleprinsipp
    Gir stabil og repeterbar deteksjon uten bevegelige deler for maksimal driftssikkerhet.

  • Digitalt display og 310° roterbart hus
    Gir tydelig avlesning og fleksibel montering i enhver posisjon i anlegget.

  • Integrert temperaturmåling
    Kombinerer flow- og temperaturinformasjon i én enhet for bedre prosessinnsikt.

  • Robust design for krevende miljøer
    IP66 kapsling og høy trykk-/temperaturtoleranse sikrer trygg drift over tid.

  • Praktisk talt null trykktap i prosessen
    Den innstikksbaserte sensoren påvirker ikke strømningshydraulikken i systemet.

  • Fleksible utgangssignaler
    Tilbyr 1–2 PNP utganger eller PNP + 4–20 mA for enkel integrasjon i styresystemer.

Fundamental utvalg

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products