Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av partikkelmåleren DUSTHUNTER SB100

DUSTHUNTER SB100
partikkelmåler

Den typegodkjente støvmåleren med måling av tilbakespredt lys

IDSB100
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Process temperature

    –40 °C ... +600 °C

  • Conformities

    Approved for plants requiring approval
    13. BImSchV
    17. BImSchV
    27. BImSchV
    30. BlmSchV
    TA-Luft (Prevention of Air Pollution)
    EN 15267
    EN 14181
    MCERTS
    2010/75/EU
    U.S. EPA PS-11 compliant

Bruksområde

DUSTHUNTER SB100 er et typegodkjent måleinstrument for støv i svært lave til middels konsentrasjoner i krevende anvendelser, f.eks. i varme eller korrosive gasser. Målingen er basert på tilbakespredt lys. Installasjonen skjer kun fra én side. To forskjellige innstikkdybder er mulige. Automatisk kompensasjon for bakgrunnsstråling, derfor er det ikke behov for lysabsorbator. En automatisk kontroll av null- og referansepunktet er innebygd i enheten.

  • Utslippsovervåking av kraftverk og avfallsforbrenningsanlegg

  • Overvåking av støvkonsentrasjoner nedstrøms for filteranlegg

  • Overvåking av støvbelastning i fabrikkverksteder

  • Regulering av friskluft- og avtrekksanlegg

Egenskaper ved enheten:

  • For svært lave til middels store støvkonsentrasjoner

  • Montering på én side

  • Kontamineringskontroll

  • Automatisk grundig kontroll av null- og referansepunkt

  • Automatisk kompensasjon for bakgrunnsstråling, derfor er det ikke behov for lysabsorbator

  • For mellomstore til store kanaldiametre

Fordeler

  • Enkel installasjon, igangkjøring og drift

  • Måling uavhengig av gasshastighet, fuktighet og partikkeloppladning

  • Godkjent i henhold til EN 15267

  • Lite vedlikehold takket være selvovervåking

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products