Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Calcia forbedrer klinkerforbrenningsprosessen med ovnsinngangssystem

Gassanalyse under de tøffeste forhold, direkte på roterovner

I 2020 presenterte Ciments Calcia, et datterselskap av Heidelberg Materials, vilkårene for et stort investeringsprogram for flere av sine produksjonsanlegg. Programmet var i tråd med Heidelberg Materials' strategi om å skape en bærekraftig, lavutslippsvirksomhet med høy ytelse, og inkluderte til og med en ny klinkerproduksjonslinje på 4000 tonn per dag ved sementfabrikken i Airvault, som forbedrer håndtering og drivstoffeffektivitet, samt prosessforbedringer ved sementproduksjonsanleggene i Couvrot og Bussac-Forêt i Frankrike.

Prosessgassanalyse ved innløpene til roterovnen med SCPS3300-sementsondesystemet ©Endress+Hauser

SCP3000 gassprøvetakingssonde for ovnsinnløp, installert hos Calcia Couvrot

Prosessgassanalysesystem ved ovnsinngangen SCPS3300 ©Endress+Hauser

SCPS: 1. tilbaketrekningsenhet; 2. monteringsflensplate; 3. lokalt koblingsskap; 4. vann/vannkjøler; 5. luft/vannkjøler; 6. PLC-skap; 7. regulering av instrumentlufttrykk; 9. MCS300P gassanalysator

Resultatene

  • Med sin omfattende erfaring og et stort antall installerte prosessgassanalysesystemer fra SICK ved innløpene til roterovner, hadde Calcia nok en gang valgt å tildele SICK kontrakten for levering av sitt Cement Probe System til prosjekter som skal gjennomføres i Frankrike.

  • Ombyggingen av Calcia-anlegget ble gjennomført etter en svært stram tidsplan. SICK overholdt produksjonsstansplanen ved å prioritere systemets produksjon og koordinere teknisk godkjenning og logistikk deretter.

  • Installasjon og igangkjøring ble håndtert effektivt med hjelp fra vedlikeholdspersonalet på stedet. Siden installasjon og igangkjøring har vedlikeholdsbehovet vært minimalt, og systemtilgjengeligheten har vært over gjennomsnittet.

  • Denne artikkelen ble først publisert på www.sick.com 17. januar 2024. Siden 1. januar 2025 markedsfører Endress+Hauser eksklusivt SICKs gassanalyse- og strømningsmålingsteknologi over hele verden.

Teaser-bilde Ciments Calcia

Den nåværende utformingen av systemet representerer en betydelig forbedring. Systemet krever mye mindre menneskelig inngripen, bare en ukentlig sjekk. Vi er svært fornøyde med den nåværende tilgjengelighetsgraden.

Sergio Tossi, Anleggsleder
Calcia Couvrot

Sementindustrien er en av de mest energiintensive i verden, med energi som utgjør opptil 40 % av produksjonskostnadene. Derfor søker den aktivt etter alternative drivstoff for å redusere sin avhengighet av fossile brensler. Disse er ikke bare dyre, men øker også utslippene av klimagasser. Et av de mest populære alternative drivstoffene i sementindustrien er avfallsbasert brensel, som inkluderer materialer som flis, avispapir, plast, dekk og spillolje. Disse materialene kan brukes til å erstatte en stor del av fossilt brensel i produksjonsprosessen, noe som reduserer kostnadene og fremmer dekarbonisering. Samlet sett er trenden mot alternativt brensel i sementindustrien drevet av behovet for å redusere kostnader og utslipp, samtidig som man forblir konkurransedyktig på det globale markedet.

I sementindustrien er det velkjent at en høy andel av alternative brensler øker risikoen for syklonblokkering, ringdannelse og korrosjonsproblemer, noe som vil føre til trykktap, økt slitasje på ovnforseglinger, ufullstendig forbrenning og økt svovel- og klorfordampning. I tillegg kan en begrensning av ovnens diameter føre til dårlig klinkergranulering og økt gasshastighet, noe som kan øke støvdannelsen og til og med forårsake lokale varmepunkter i den termokjemiske prosessen, og dermed skade det ildfaste materialet og ovnens ytre skall. De vanlige tilknyttede effektene er hyppige ovnstans, redusert ovntilgjengelighet, redusert produktivitet og redusert klinkerkvalitet forårsaket av avleiringsbrudd. Dette fenomenet kan imidlertid unngås ved å overvåke gassammensetningen i den termokjemiske prosessen og bruke denne informasjonen til prosesskontroll for å opprettholde stabile og optimaliserte forhold. Helt fra prosjektets start la Calcias ledere stor vekt på å velge et prosessgassanalysesystem som var tilpasset de økende kravene til prosesskontroll i moderniserte og fremtidige anlegg.

Kundens krav

Hovedoppgavene til prosessgassanalysatorer ved ovnsinngangen i sementfabrikker er som følger:

  • Måling av sammensetningen av prosessgassen i den roterende delen av ovnen

  • Kontroll av forholdet mellom overskuddsluft (O2) ved ovnsinngangen

  • Kontroll av konsentrasjonen av karbonmonoksid (CO) og forbrenningskvaliteten

  • Overvåking av NO- og NO2-konsentrasjonene for utslipp og temperaturkontroll

  • Overvåking av flyktige svovelforbindelser (SO2)

  • Overføring av informasjon om konsentrasjonene av de ovennevnte gassene for brennerstyring, justering av drivstoff- og råstoffblandingen og prosessgasskontroll.

I tillegg til disse funksjonene har andre kunder hatt nytte av analysesystemets evne til å gi innsikt i den interne klorsyklusen ved å måle konsentrasjonen av hydrogenklorid (HCl) i ovnen, noe som hjelper anleggsoperatører med å redusere blokkeringsproblemer forårsaket av høy klorvolatilitet. Videre er denne informasjonen nyttig for å begrense volumstrømmen av klor-bypassgass og dermed holde HCl-utslippene lave.

Det er en utfordring å foreta målinger i tøffe miljøer med støvkonsentrasjoner på opptil 2000 gram per kubikkmeter (g/m3) og temperaturer nær 1400 °C, men SCP3000-gassprøvetakingssonden for høye temperaturer, med sin vannkjølte sonde og svært effektive selvrensende funksjon, er en pålitelig løsning for gassprøvetaking ved ovnsinngangen. Takket være den spesielle utformingen og høytrykks-tilbakespylingssystemet forhindres tilstopping av sonden, selv når den brukes i ovngasser med høyt støvinnhold og som inneholder store mengder klor- og svovelforbindelser. Det optimaliserte og forsterkede gassinntaket på sonden er montert i en vinkel motsatt gasstrømmen, noe som minimerer direkte inntrengning av støv og partikler i prøvetakingssystemet. Dette beskytter det svært korrosjonsbestandige sondrøret, som er tilgjengelig i lengder fra 2,5 til 4 meter, mot slitasje og tilstopping.

SCPS-gassprøvetakingssonde for ovnsinnløp, installert hos Calcia Couvrot ©Endress+Hauser

Sonden kjøles av en ekstern vann/vann- eller luft/vann-varmeveksler. Fraværet av bevegelige mekaniske deler i gassbanen gjør det mulig å samle inn store mengder gass, samtidig som effekten av termisk belastning og blokkeringer elimineres på grunn av den begrensede kontaktflaten inne i sonden. Den utvinnede gassen blir renset for støv når den passerer gjennom det oppvarmede støvfilteret av metallnett som er installert ved filterenheten på enden av sonden. For å redusere vedlikeholdstiden blir filteret, filterkammeret og sondeslangen renset med trykkluft via en integrert tilbakespylingsenhet. Rengjøringssekvensen kan startes automatisk eller manuelt. Den periodiske rotasjonen av sonden med +/-45° og muligheten til å bevege sonden 10 cm frem og tilbake under drift, uten å avbryte målingen, forhindrer at avleiringer fester seg og brenner seg fast på sondens ytre overflate. Som et resultat kan sonden trekkes ut når som helst. For å gjøre dette har systemet, i tillegg til en elektrisk tilbaketrekningsenhet, en ekstra pneumatisk reservemotor, som gjør at sonden kan fjernes fra ovnen via en støvbestandig spindeldrift, selv i tilfelle strømbrudd. Den mekanisk eller pneumatisk styrte tetningsflensen hindrer at varme materialer strømmer ut av ovnen og beskytter mennesker og maskiner i området utenfor, samtidig som den sikrer at ingen omgivelsesluft trenger inn i ovnen. De oppvarmede komponentene i systemet reduserer risikoen for kuldebroer og de tilhørende problemene med kondensering av korrosive gasser. Som et resultat sikres det en høy systemtilgjengelighet på over 95 %. Kontrollenheten og det lokale kontrollpanelet muliggjør automatisert og manuell drift av enheten via en integrert berøringsskjerm.

Manuell inspeksjon og rengjøring av SCP3000-støvfilteret ©Endress+Hauser

Manuell inspeksjon og rengjøring av SCP3000-støvfilteret forenkles ved at man får tilgang til baksiden av sonden

Komplette løsninger for analysatorsystemer

Endress+Hauser er en av få leverandører som tilbyr komplette løsninger for gassuttakssonder og analysatorer. I tillegg har selskapet den lengste erfaringen med gassanalysatorer ved innløpet til sementovner, basert på hot-wet-måleteknologi. Med MCS300P HW-multikomponentgassanalysatoren og dens ikke-dispersive infrarøde (IR) fotometer kan sementprodusenter måle opptil 6 aktive gasskomponenter i IR-området, pluss oksygen. For anvendelser ved ovnsinnløpet er analysesystemet normalt konfigurert til å måle alle forbrenningsrelaterte gasskomponenter som O₂, CO, CH₄ (hvis naturgass brukes), NO, CO₂ og prosessparametere som SO₂, HCI og NH₃. Takket være hot-wet-måleteknologi blir gassbanen fullstendig oppvarmet fra prøvesonde til gassanalysator. Dette betyr at de ekstraherte gassene alltid er over duggpunktet, noe som reduserer risikoen forbundet med kondensat, som for eksempel syrekorrosjon eller rørblokkeringer. Siden gassprøven ikke avkjøles, kan selv vannløselige komponenter som NH3, HCl og SO2 måles med én enkelt celle og uten gassbehandling eller beregninger. I tillegg krever SICKs hot-wet-teknologi ikke ekstra gasskjølere, spesielle syrefiltre, vannfeller eller doseringssystemer for hydrogenperoksid for å fjerne korroderende SO2 fra prosessgassen. Dette reduserer vedlikeholdsarbeidet og forbruket av forbruksvarer.

Kombinasjonen av SCP3000 høytemperatur-gassprøvetakingssonde og MCS300P multikomponent hot-wet gassanalysator gjør det mulig å møte utfordringene ved måling av gasser ved ovnsinngangen i sementfabrikker, uavhengig av høye gasstemperaturer, høye støvbelastninger eller korrosive gasser, uten behov for komplekse og vedlikeholdskrevende prøvekonditioneringssystemer. Analysesystemets automatiserte selvrensende og selvjusterende funksjoner sikrer høy tilgjengelighet og resulterer i betydelig lavere driftskostnader enn konvensjonelle systemer basert på kald-tørr måleteknologi, der forberedelsen av gassprøver ofte er svært kompleks og vanskelig å vedlikeholde. Følgelig kan driftskostnadene for hot-wet måleteknologi være opptil 40 % lavere enn for systemer basert på kald-tørr måleteknologi. Systemet er optimalisert for bruk med vanskelige drivstoff med høyt svovelinnhold (f.eks. petroleums-koks) og alternative drivstoff (dekk, RDF, oljer, flis, medisinsk avfall osv.), noe som gjør det pålitelig selv når det brukes i svært aggressive måleatmosfærer.

MCS300P HW multikomponentgassanalysator og dens ikke-dispersive infrarøde (IR) fotometer ©Endress+Hauser

MCS300P HW multikomponentgassanalysator og dens ikke-dispersive infrarøde (IR) fotometer

Digitale løsninger: vite i dag hva som vil skje i morgen

I fremtiden planlegger Calcia å implementere Endress+Hausers tilstandsovervåkingsløsning, en ny digital tjeneste som øker tilgjengeligheten til prosessgassanalysesystemet ved ovnsinløpet. Monitoring Box er en digital løsning for kontinuerlig overvåking av statusen til enheter og anlegg, samt selve applikasjonen. Viktige data fra tilkoblede enheter samles inn av gatewayen, krypteres og sendes via mobilnettverk, LAN eller Wi-Fi til en sikker skyvert for videre behandling.

Tilstandsbasert vedlikehold overvåker alle viktige parametere som indikerer helsetilstanden til hele systemet – inkludert gassanalysatoren, prøvetakingssystemet og alt tilleggsutstyr, for eksempel det vannkjølte kjølesystemet for gassutvinningssonden eller den programmerbare logiske kontrolleren.

Forebygging av ikke-planlagt nedetid og driftsstans

Disse innsamlede dataene kan vises og evalueres i nettapplikasjonen Condition Monitoring. Vesentlige endringer i enhetens tilstand overvåkes, slik at vedlikeholdspersonell kan gripe inn i tide og sikre systemtilgjengeligheten. På denne måten forbedrer Condition Monitoring-tjenesten utstyrets tilgjengelighet og pålitelighet og bidrar til å forhindre ikke-planlagt nedetid og driftsstans. Som et alternativ kan tilkoblede enheter også overvåkes av Endress+Hauser som en del av en servicekontrakt.

Denne informasjonen gjør det mulig å identifisere problemer før de oppstår. For operatører betyr dette en lengre systemlevetid og raskere avkastning på investeringen. I tillegg gjør denne løsningen det mulig for Endress+Hauser å optimalisere vedlikeholdet og sikre umiddelbar feilsøking, noe som reduserer reisekostnader og arbeidstimer for vedlikeholdsteknikere.

Disse besparelsene videreføres direkte til sementprodusenten. Grundige fjernkontroller forbedrer også kvaliteten på dataene fra analysesystemene. Disse forbedringene øker den generelle vedlikeholdseffektiviteten og kan forlenge maskinens levetid.

En skalerbar løsning

Takket være det fremragende forholdet mellom SICK og Calcia, samt mange andre medlemmer av Heidelberg Materials Group over hele verden, har anlegget i Couvrot blitt utstyrt med SCPS3300-prosessgassanalysesystemet ved ovnsinngangen, bestående av en SCP3000-gassutvinningssonde og en MCS300P hot-wet ekstraktiv multikomponentgassanalysator, den mest egnede løsningen for denne viktige og krevende måleapplikasjonen. Anleggene i Beaucaire og Airvault har også installert denne løsningen.

Kontakt oss

Er du interessert i tilbudet vårt? Vil du diskutere bruksområdet ditt?