Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Fundamental Selection-instrumenter for OEM-produsenter

Riktig teknologi og tilpasning for alle anleggs-, maskin- og modulbyggere

Fundamental Selection-instrumenter for OEM-produsenter

Vi oppfyller omfattende krav fra OEM-produsenter; primært ved at Fundamental-serien vår gir strålende kvalitet uten overdreven kompleksitet eller høye kostnader, men også med andre FLEX-produkter for mer krevende applikasjoner. Alt støttes av vår pålitelige verdensdekkende levering, internasjonale tilstedeværelse og lokale støtte.

Fordeler

  • Fundamental-instrumenter er med hensikt forenklet for sine tiltenkte OEM-roller og ikke tillagt overdreven funksjonalitet som kun gir kostnader og kompleksitet – men for å forhindre potensielt alvorlige konsekvenser går de ikke på kompromiss med kvaliteten.
  • Fundamental-produktene er en del av FLEX-serien vår – så mer komplekse eller presise instrumenter fra andre FLEX-utvalg kan leveres uten problemer for mer krevende applikasjoner dersom det er nødvendig.
  • Fundamental-instrumenter muliggjør standardisering for periodiske volumsalg av OEM. Disse instrumentene med rett teknologi / formålstilpasning er ideelle for OEM-produkter og prosjekter fra pumpesett og instrumentmoduler til anleggsombygginger i større skala.
  • Fundamental-produkter er lette å velge, konfigurere og bestille uten et overdrevent utvalg av varianter – og kalibrering og idriftsetting er også lettfattelig. Med alle disse instrumentene fra samme leverandør er det mulig å konstruere løsninger flere ganger med minimal læringskurve.
  • Instrumentene er tilgjengelige med raske, svært pålitelige leveranser slik at stramme OEM-tidsplaner kan følges til punkt og prikke. Etter levering er reserveutstyr og støtte tilgjengelig for å sikre uavbrutt anleggsdrift, uavhengig av plassering .

IO-Link og Fundamental temperatur, trykk, nivå, mengde

IO-Link er en digital industriell punkt-til-punkt-kommunikasjonsstandard (IEC 61131-9) for korte avstander med to retninger. Fordelene er blant annet standardisert, redusert kabling, større datatilgjengelighet, fjernkonfigurasjon og -overvåkning, enkel enhetsutskifting og avansert diagnostikk. Kostnader reduseres, prosesseffektivitet økes, og maskinene får økt oppetid. Alle IO-Link-enheter kobles til master-enhetene via standard tre- eller femkjernede uskjermede kabler med lengde opptil 20 m.

Fundamental-produkter lar OEM-er måle alle viktige prosessparametere på en kostnadseffektiv måte: mengde, temperatur, trykk og nivå. Mange produkter er forhåndskonfigurert, så installasjon og idriftsetting går svært raskt. De har også standardutganger – analog 4-20 mA og bryter PNP/NPN, noe som muliggjør standardiserte og enkle tilkoblinger.

Noen Fundamental-produkter har også IO-Link-tilkoblinger, noe som gir tilgang til IO-Links kostnadsbesparelser samt prosesseffektivitet og forbedringer i maskinenes oppetid.

Temperatur

Det kompakte TM311-termometeret har et 4-tråds Pt100 klasse A-sensorelement med 4-tråds Pt100 eller universell IO-Link / 4–20 mA-utgang. Det brukes for både hygieniske og aseptiske applikasjoner for nærings- og nytelsesmidler og legemidler, og til optimal standardisering for maskin- og anleggsprodusenter.

En produsent av pasteuriseringsutstyr bruker TM311 til nøyaktig styring av temperaturen i pasteuriseringsprosessen. Den hygieniske og kompakte designen oppfyller alle kravene fra nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

Trykk

Den gunstige, svært kompakte trykkgiveren Cerabar PMP21 har en piezo-resistent sensor; den kan måle absolutt eller måle trykk fra 400 mbar til 400 bar. Den tåler tøffe industriforhold med kapslingsgrad opptil IP 68 og høykvalitetsmaterialer som 316L. Den kan brukes i de fleste områder siden den har sertifisering både for farlig område og maritim bruk.

I et eksempel opprettholder Cerabar PMP21 konstant trykk i en fyllemaskins buffertank.

Nivå

Nivåbryteren Liquiphant FTL31 passer til industriapplikasjoner som overfyllingsvern og beskyttelse mot tørrgang i rensesystempumper. Denne lille vibroniske sensorens sikre, vedlikeholdsfrie design inkluderer selvovervåkning og pålitelige brytere..

Nærings- og nytelsesmiddelindustriens nivåbryter Liquipoint FTW33 oppfyller alle hygienekrav på verdensbasis. Den fungerer i klissete medier eller medier med store avleiringer, i rør, oppbevarings-, blande- og prosesstanker med eller uten røreverk. Installasjon er enkelt, selv på steder med lite plass.

Mengde

Picomag elektromagnetisk mengdemåler har et intuitivt oppsett og er en kompakt, kostnadseffektiv løsning for miljøer med lite plass, f.eks. moduler. Den kombinerer sensor og giver i ett hus og kan måle konduktivitet og temperatur samtidig.

Picomag brukes til å dosere kjemikalier inn i en doseringsmodul på en kostnadseffektiv måte. Mengde, væsketemperatur og konduktivitet sendes til en PLS via IO-Link; disse flere målte variablene gir moduloperatører bedre oversikt over væskestatus.