Digitaliseringen av hverdagen former stadig vår atferd. Kundesupport-boter gjør for eksempel tjenesten raskere og mer effektiv.
KI har utviklet seg til et punkt hvor mange problemer nå kan løses autonomt.
Bekymringer om tap av arbeidsplasser er forståelige, men automatisering skaper også nye roller som krever høyere kompetanse.
Den digitale transformasjonen akselererer i alle sektorer, inkludert industrielle anvendelser.
Likevel reiser hver nye trend spørsmålet: Er vi klare for det? La oss utforske hva digital transformasjon betyr og hvordan den kan endre driften.
InnholdsfortegnelseInnholdsfortegnelse
Hva er digital transformasjon?
Digital transformasjon i prosessindustrien defineres vanligvis som strategisk integrering av digitale teknologier i alle aspekter av driften for å forbedre effektiviteten, påliteligheten og verdiskapingen fundamentalt. Det handler ikke bare om å digitalisere eksisterende prosesser, men om å utnytte data, tilkobling og avansert analyse for å muliggjøre smartere beslutningstaking og optimalisert ytelse i hele verdikjeden.
Det kan være utfordrende å finne et enkelt svar på hva digital transformasjon betyr, fordi omfanget varierer avhengig av forretningskonteksten. For våre formål definerer vi det som følger:
Digital transformasjon i prosessindustrien
Digital transformasjon i prosessindustrien betyr å innlemme digitale teknologier i anvendelser og arbeidsflyter for å forbedre driftsytelsen og levere målbar forretningsverdi.
La oss se på et praktisk eksempel: Tradisjonelt sett krever kontroll av et feltapparat at man fysisk går inn i anlegget og kobler til en feltkommunikator for å diagnostisere statusen. Med digitale teknologier som tilstandsovervåkingssystemer blir denne informasjonen umiddelbart tilgjengelig på din håndholdte enhet. Ved å koble feltet til et skybasert IIoT-økosystem kan dessuten diagnostikk og andre data overføres til deg eksternt, slik at det ikke lenger er nødvendig å besøke anlegget. Denne endringen sparer ikke bare tid og ressurser, men muliggjør også proaktivt vedlikehold og forbedret pålitelighet av ressurser.
Hva er forskjellene mellom digitalisering, digitalisering og digital transformasjon?
I prosessindustrien brukes disse begrepene ofte om hverandre, men de representerer forskjellige konsepter:
Digitalisering
Definisjon: Konvertering av analog informasjon til digital form. Dette innebærer å omforme ikke-digitalt materiale – som tekst, lyd eller signaler – til binær kode. For eksempel å konvertere et analogt sensorsignal til et digitalt signal ved hjelp av standard kommunikasjonsprotokoller.
Formål: Gjør det mulig å lagre, behandle og overføre data elektronisk.
Digitalisering
Definisjon: Anvendelse av digitale teknologier for å forbedre eksisterende prosesser, arbeidsflyt eller forretningsmodeller. Det fokuserer på bruk av sanntidsdata og tilkobling for å forbedre driftseffektiviteten og levere verdi til sluttbrukerne.
Eksempel: Implementering av prediktive vedlikeholdsverktøy som utnytter sensordata for å redusere nedetid.
Digital transformasjon
Definisjon: En helhetlig, strategisk tilnærming som integrerer digitale teknologier i hele virksomheten for å fundamentalt endre hvordan den opererer og leverer verdi. I prosessindustrien innebærer dette ofte skybaserte løsninger, avansert analyse og abonnementsbaserte tjenester (Solution-as-a-Service) for å muliggjøre smartere beslutningstaking og optimalisert ytelse.
Mål: Fremme innovasjon, smidighet og langsiktig konkurranseevne fremfor trinnvise forbedringer.
Hvordan komme i gang med digital transformasjon
For å komme i gang med digital transformasjon trenger du ikke å gjennomføre en fullstendig omlegging av eksisterende systemer. Faktisk er en av de største fordelene med digitale løsninger deres skalerbarhet. I stedet for å erstatte hele infrastrukturen, anbefales det å starte i det små og utvide gradvis.
Hvis du allerede har etablerte prosesser, identifiser et enkelt område hvor digitalisering kan gi umiddelbar verdi – for eksempel overvåking av ressurser eller datavisualisering. Derfra kan du bygge et fundament som kan vokse over tid. Denne trinnvise tilnærmingen minimerer risiko, reduserer forstyrrelser og sikrer målbare fordeler i hvert trinn.
For eksempel gjør en digital tjeneste som Netilion det mulig å starte med et begrenset omfang og en begrenset skala etter behov. De digitale tjenestene fra Netilion tilbyr en gratis versjon som du kan prøve ved å koble den til et par feltutstyr. Du kan få direkte innsikt i tilstanden og ytelsen til ressursene. Når du har opplevd fordelene, kan du for eksempel gå fra et frakoblet oppsett til et fullt tilkoblet miljø. Bruk av ekstra edge-enheter muliggjør en omfattende skybasert utstyrsdatabase for avansert analyse og optimalisering.
Starte transformasjonen med digitale tjenester
Netilions digitale tjenester leverer en skalerbar og modulær tilnærming til digital transformasjon, som gjør det mulig for anlegg å koble til ressurser, sentralisere informasjon og få handlingsbar innsikt. De bidrar til å forbedre prosessgjennomsiktighet, overvåking av utstyrets tilstand og datatilgjengelighet, samtidig som de støtter nesten sanntids ytelsessporing og lagerstyring. Ved å integrere skybaserte løsninger med eksisterende infrastruktur reduserer disse tjenestene manuelt arbeid, optimaliserer vedlikeholdsstrategier og forbedrer beslutningstaking gjennom nøyaktig, oppdatert informasjon. I tillegg sikrer interoperabiliteten dem imellom en sømløs integrering med andre systemer og danner et sammenkoblet økosystem som fremmer effektivitet, pålitelighet og langsiktig drift av høy kvalitet.
Klar til å ta neste steg?
Lær mer om hvordan Netilion kan transformere driften her,eller kontakt oss for å diskutere din digitale transformasjonsreise.
Sluttnoter
Tilleggsfunksjoner som hjelper deg med å få mest mulig ut av IIoT
Netilion er et prisbelønt IIoT-økosystem som er utviklet for industrielle prosesser. Det kobler sammen den fysiske og digitale verdenen for å sende verdifull informasjon fra felten til deg hvor som helst og når som helst.
Endress+Hauser stiller ut på ONS i Stavanger 24-27. august 2026!
Endress+Hauser deltar på ONS i Stavanger og ser frem til å møte kunder, partnere og bransjekolleger innen energi og prosessindustri.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Vil du delta på et av arrangementene våre? Velg etter kategori eller bransje.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.