Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Avløpsslambehandling

Optimaliser avvanning og slambehandling med nøyaktige måleløsninger fra Endress+Hauser. Reduser driftskostnader, forbedre polymerforbruk, og oppnå stabile avvanningsresultater i vann- og avløpsprosesser. Oppdag hvordan riktig måleteknologi sikrer effektiv slamkondisjonering og bedre prosesskontroll.

Båndfilterpresse for avvanning av slam fra et kommunalt avløpsanlegg

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Slambehandling og utslipp i miljøet reguleres stadig strengere verden rundt, noe som gjør at avløpsindustrien arbeider for å utforske nye løsninger, til høye kostnader. For å minimere driftskostnadene er slampreparering og optimalisering av avvanningsprosessen essensielt for å redusere volumet for tørking eller forbrenning. Anaerob forråtning reduserer volumet og vekten ytterligere, og som et biprodukt kan det fanges biogass og biometan som kan gjenbrukes som biodrivstoff og til å generere elektrisitet.

Viktige fakta

~40 %

av de totale driftskostnadene for avløpsrenseprosessen

er knyttet til slambehandlingsprosessen. Endress+Hausers portefølje bidrar til å redusere driftskostnader og optimalisere behandlingsprosessene.

Måleteknologi i slamprepareringsprosessen ©Endress+Hauser
Innsikt

Preparering av slamkondisjonering

Polymerløsninger for slamkondisjonering må klargjøres ved fortynning på stedet. Flokkuleringsmidler er kostbare, og for å kunne oppnå stabile avvanningsresultater og maksimere avvanningssykluser er det essensielt å oppnå riktig polymerkonsentrasjon.

Vår utprøvde portefølje av svært nøyaktige elektromagnetiske mengdemålere muliggjør optimal konsentrasjon av polymerløsning og optimalt polymerforbruk.

Teqwave MW 300 tørrstoffmåler i slamavvanning ©Endress+Hauser
Innsikt

Forbedre avvanningseffektivitet for optimal slamkonsentrasjon

Fordi polymerdosering og slamets faststoffinnhold kan variere, er det ikke alltid mulig å opprettholde det ideelle forholdet mellom polymer og faststoffer. Pålitelig overvåking av innkommende slamkonsentrasjon er avgjørende for å oppnå maksimal slamkonsentrasjon og konsistente, optimaliserte avvanningsresultater.

Vår ekspertise i felten

Vår innebygde måleenhet for måling av totalt faststoffinnhold forbedrer slambehandlingen i avløpsrenseanlegg ved hjelp av mikrobølgetransmisjon. Eventuelt kan det å kombinere en presis elektromagnetisk mengdemåler med en måling av suspenderte faststoffer sikre stabile og gode resultater for avvannet slam.

  • Sikre effektiv prosessoptimalisering og færre laboratoriemålinger med de innebygde måleinstrumentene Teqwave MW 300 eller Teqwave MW 500
  • Oppnå stabile resultater ved avvanning av slam ved å kombinere vår svært nøyaktige elektromagnetiske mengdemåler Proline Promag W 400 med sensoren for suspenderte faststoffer Turbimax CUS51D
Micropilot FMR60 montert i sentratsjakt ©ARA Worblental
Innsikt

Skum i avvanningsprosessen

Sentratvannet fra slamutvanningsprosessen er svært forurenset med ammoniumnitrogen og kan kun mates inn i avløpsvannbehandlingssystemet i doserte mengder. For dette formålet bufres sentratvannet i et beholderbasseng. Siden det resulterende skummet fra mediet skaper store hindringer i prosessen, er overvåkning svært viktig.

Radarmåleren Micropilot FMR60 måler kontinuerlig nivået sentratvann og kan detektere dannelse av skum ved hjelp av integrert Heartbeat Technology. I tillegg kan man sikre optimal doseringsmengde av skumdemper og effektiv pumpestyring.

Råtnetanker på avløpsbehandlingsanlegg ©Kläranlage Düsseldorf
Innsikt

Effektive slamforråtningsprosesser

Gunstige bakterier må beskyttes mot kritiske forhold i slamforråtnelsesprosessen.

Prosessinstrumentene våre garanterer et miljø hvor forråtnelsesbakterier kan blomstre: opprettholdt mørke, fravær av oksygen, konstant temperatur og en nær nøytral pH-verdi.

Mengdemåling av biogass og konsentrasjonsmåling av metan ©Kläranlage Düsseldorf
Innsikt

Nøyaktige mengde- og metanmålinger i våt biogass

Flowhastigheten og metankonsentrasjonen i biogass er kritiske parametere som angir forstyrrelser i anaerob slamutråtning. For de fleste enheter er imidlertid disse parameterne svært vanskelige å måle på grunn av miljøforhold som betydelige mengdesvingninger, vannmettet biogass, svingninger i metankonsentrasjonen og svært lavt trykk.

Vår unike inline Proline Prosonic Flow B 200 ultralydsmengdemåler gir nøyaktig, pålitelig måling av mengder våt biogass og metankonsentrasjon under varierende prosessbetingelser.

Fordeler

Å balansere rettslige forpliktelser og kostnadseffektivitet er en av de største utfordringene i avløpsindustrien i dag. Våre industrikonsulenter over hele verden er kjent med de lokale kravene og kan gi spesifikke anbefalinger for hvordan du kan forbedre prosessene dine. Basert på sin ekspertise og vår dedikerte instrumenteringsportefølje har de oppnådd imponerende resultater sammen med våre kunder.

Viktige fakta

20 %

kostnadsbesparelser

fra redusert forbruk av polymerer

Viktige fakta

25%

lengre filterlevetid

takket være forbedrede avvanningsresultater

Viktige fakta

3 millioner

Proline Promag elektromagnetiske mengdemålere har vært i salg siden lanseringen i 1977 i en lang rekke applikasjoner.

I korte trekk

Hvordan vi kan hjelpe

Endress+Hausers portefølje hjelper anleggsoperatører med å øke kostnadseffektiviteten ved nøyaktig å spore avvanningsmengde mot mål og forbruk av polymer nødvendig for slamkondisjonering.

  • Optimalisert polymerforbruk og forbedrede avvanningsresultater
  • Forbedret forråtnelsesprosess og tilstandsovervåkning
Løsninger

Oppdag flere av våre relevante løsninger

Overvåkingssystemer for kommunale renseanlegg

Oppdag Endress+Hausers smarte overvåking for renseanlegg. Overhold juridiske grenseverdier med forbedret effektivitet med våre brukervennlige, kostnadseffektive, nøkkelferdige overvåkingssystemer.

Les mer

Sluttnoter

Relaterte artikler

Les flere interessante artikler