Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Industriell behandling av avløpsvann

Optimaliser behandlingen av avløpsvann på en kostnadseffektiv måte, samtidig som du overholder lovverket

Industriell avløpsvannbehandling

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Siden vann er del av mange industrielle prosesser, er det naturlig at også industrien produserer avløpsvann. Dette er en utfordring for bedrifter siden avløpsvann må behandles før det kan slippes ut i kloakken eller i et naturlig vassdrag. Godkjent kloakkutslipp forutsetter at operatører påser at hverken personale eller renseanlegg tar skade av det. For å overholde lovgivningen må behandlingen være ytterligere grundig dersom avløpsvannet skal slippes ut i miljøet.

Viktige fakta

16%

av det globale ferskvannsforbruket

ender opp som industrielt avløpsvann. Kun 3% blir faktisk forbrukt under produksjonsprosessene.

Gjenbruk av vann ©Endress+Hauser
Innsikt

Gjenbruk av vann

Gjenbruk eller resirkulering av avløpsvann gir doble fordeler ved å redusere vanninntaket og minimere kostnadene for utslipp av avløpsvann. For at avløpsvann skal kunne resirkuleres trygt som industrivann, må det behandles i henhold til fremtidig bruk, med prosesser som flotasjon, sedimentering og filtrering.

Endress+Hauser gjør det mulig å nøyaktig overvåke og kontrollere innløpstrykk, kvalitet og strømning. Dette er avgjørende for å forhindre skade på avløpsvannfiltre.

Anaerobe prosesser Strandperle/Ditto/Image Source
Innsikt

Anaerobe prosesser

Robust temperaturmåling med iTHERM Moduline TM151 modulært termometer

En effektiv forbehandlingsprosess for avløpsvann med høyt kjemisk oksygenbehov (COD), som fra tremasse- og papirindustrien, konverterer anaerob nedbrytning en andel av den organiske belastningen til biogass. Håndtering av anaerob nedbrytning krever nøyaktig overvåking av flere parametere gjennom hele prosessen.

Biologisk behandling ©Endress+Hauser
Innsikt

Biologisk behandling

Avløpsvann med høyt organisk innhold, som fra for eksempel næringsmiddelindustrien, blir gjerne også behandlet biologisk etter den anaerobe nedbrytningen. Nøkkelen for å sikre at de rette forholdene er til stede for biologisk behandling er nøyaktig overvåkning av parametere som ammonium-, nitrat- og oksygennivå.

Endress+Hauser tilbyr et omfattende utvalg av svært godt tilpasset analysatorer og sensorer som muliggjør nøyaktig overvåking av en rekke parametere innen biologisk behandling:

  • Ammonium analysator Liquiline System CA80AM, kolorimetrisk system for online overvåking av vann- og avløpsvannbehandling
  • Turbimax CUS51D Memosens sensor for suspendert stoff og turbiditetsmåling
  • Digital oksygensensor Memosens COS51E for overvåkning og deteksjon av ionenivå
Slambehandling ©Endress+Hauser
Innsikt

Slambehandling

Slambehandling involverer kostbare og komplekse prosesser som fortykning eller avvanning. Effektiviteten til begge metoder avhenger av nøyaktig overvåking av parametere som mengde, suspendert stoff og tetthet for å sikre optimal bruk av tilsetningsstoffer.

Endress+Hauser tilbyr mengdemålere som har høy ytelse for å måle alle essensielle parametere, og som optimaliserer kjemikaliedosering ved slamavhending:

  • Optimal mengdekontroll med elektromagnetisk mengdemåler Proline Promag W 400
  • for å måle tetthet av mørkt slam

Fordeler

Takket være mer enn 60 års erfaring fra samarbeid med kunder i vann- og avløpsvannindustrien har vi utviklet en bred portefølje av måleteknologier, automatiseringsløsninger og servicetilbud som er tilpasset utfordringene til våre kunder. Vi forstår de spesifikke utfordringene ved å optimalisere kostnader og sikre avløpsvannkvalitet i samsvar med miljølovgivningen.

Viktige fakta

30 %

av energikostnadene som brukes på ventilasjon, kan lagres ved å styre ventilasjonen mer nøyaktig

Viktige fakta

20 %

potensielle kostnadsbesparelser på kondisjoneringskjemikalier for slambehandling

Viktige fakta

250 000

digitale analysesensorer installert over hele verden

I korte trekk

Hvordan vi kan bidra

Endress+Hauser tilbyr en komplett portefølje av overvåknings- og analyseteknologier, og gjør det mulig for sine kunder å behandle industrielt avløpsvann mer effektivt og med økt etterlevelse av lovverket. Vi bidrar til å optimalisere prosesser som:

  • Gjenbruk av vann
  • Anaerobe prosesser
  • Biologisk behandling
  • Slambehandling
Løsninger

Utforsk våre relaterte løsninger

Overvåkingssystemer for avløpsvann for alle industrier

Les mer om våre robuste, nøkkelferdige systemer for avløpsvannovervåking med smart vedlikehold som hjelper deg med å overholde lov- og kontraktsfestede grenseverdier

Les mer

Fosforfjerning fra avløpsvann med Liquiline Control

Oppdag Liquiline Control-automatiseringsløsningen for pålitelig fosforfjerning fra avløpsvann, stabile prosesser også under topplaster og kostnadsbesparelser gjennom optimalisert bruk av fellingsmidler.

Les mer

Overvåkning av ressurstilstanden i nærings- og nytelsesmiddelindustrien

Forbedre instrumentenes oppetid ved å ha all informasjon på ett sted – nøkkelen til å unngå uplanlagte avbrudd.

Les mer

Sluttnoter

Relaterte artikler

Les flere interessante artikler