Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measured variables
O2
-
Measuring range
O2: 0 ... 25 %
-
Process temperature
ZIRKOR200
Analyzer unit: ≤ +600 °C
Analyzer unit with protective tube: ≤ 1.600 °C
ZIRKOR200 Ex-G
Analyzer unit: ≤ +500 °C
Analyzer unit with protective tube: ≤ +1,400 °C
ZIRKOR200 Ex-D
Analyzer unit: ≤ +600 °C
Bruksområde
ZIRKOR200 kjennetegnes av en målecelle med lang levetid. Det integrerte overvåkingssystemet for målecellen og den helautomatiske justeringen reduserer vedlikeholdsbehovet betydelig. Med ZIRKOR-fjernstyringsappen får du raskt og enkelt trådløs tilgang til analysatoren. ZIRKOR200 er et vedlikeholdsfritt og enkelt oksygenmålesystem for optimalisering av forbrenningsprosessen. Basert på egnethetstesten i henhold til EN 15267 er den også egnet for utslippsovervåking.
Optimalisering av forbrenningsprosessen
Oksygenovervåking for prosesstyring
Referanseverdi for oksygen ved utslippsmåling
Overvåking av inertgassatmosfærer
Enhetsegenskaper:
elektrokjemisk celle med selvovervåking
fullt automatisert justeringsmekanisme integrert i styreenheten
tilgjengelig i en versjon for høye temperaturer
ZIRKOR-fjernstyringsappen for ekstern tilgang til analysatoren
egnethetstestet i henhold til EN 15267
Ex-versjon for ATEX/IECEx, sone 1 og sone 21
Fordeler
Svært høy driftssikkerhet takket være en elektrokjemisk celle med ekstremt lang levetid
Høy pålitelighet takket være innovativ beskyttelse av målecellen – selv under korrosive eller reduserende forhold
Færre feil på analysatorene takket være intern selvovervåking
Rask måling tett på forbrenningsprosessen for rask regulering
Godkjent for utslippsovervåking
Høyt sikkerhetsnivå takket være et fremragende Ex-sikkerhetskonsept
Videoer
Xpert utvalg
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
ZIRKOR200
Gas Analyzer
EN NO 01/10/202501/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/10/2025
Filstørrelse:
5.4 MB
Filnavn:
8029867_1RNZ_OI_ZIRKOR200_en_V2-1_2025-10.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
ZIRKOR200 Ex-D
Oxygen Analyzer
EN NO 03/03/202501/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
03/03/2025
Filstørrelse:
5.9 MB
Filnavn:
8029863_AE00_OI_ZIRKOR200_Ex-D_en_V2-1_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
ZIRKOR200 Ex-G
Oxygen Analyzer
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
6.1 MB
Filnavn:
8029865_AE00_OI_ZIRKOR200_Ex-G_en_V2-0_2020-12_EHS.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
ZIRKOR200 Ex Safety Information
Safety information for Ex devices ZIRKOR200 Ex-G and ZIRKOR200 Ex-D
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
4.4 MB
Filnavn:
8030265_AE00_XA_ZIRKOR200_Ex_ml_V1-0_2020-07_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
ZIRKOR100, ZIRKOR200
Safety Information for non-Ex devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
720.5 KB
Filnavn:
8030264_AE00_XA_ZIRKOR100_200_ml_V1-0_2016-11_EHS.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
ZIRKOR200, HART Protocol
HART Protocol for ZIRKOR200
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
321.7 KB
Filnavn:
8031002_AE00_AOI_ZIRKOR200_HART_en_V1-0_2020-03_EHS.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
ZIRKOR200, ZIRKOR200 Ex SIL Safety Manual
Special documentation for ZIRKOR200 (Ex) devices which are
delivered with a SIL2 certificate and a SIL2 manufacturer declaration.EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
8030811_AE00_SD_ZIRKOR200_SIL_Safety_Manual_en_V3-0_2020-08_EHS.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
ZIRKOR200, Modbus RTU
Modbus Protocol for ZIRKOR200
EN NO 01/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
774.8 KB
Filnavn:
8031003_AE00_AOI_ZIRKOR200_Modbus_RTU_V1-0_2017-06_EHS.pdf
-
-
-
Industriløsning (SO)
Solutions for gas-fired power plants
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2025
Filstørrelse:
4.2 MB
Filnavn:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-