bildet viser et eksempel på en tilgjengelig løsning
Med vannovervåkningssystemet vårt for vaskevann fra eksosskrubber kan du stole på en dokumentert, høyteknologisk løsning fra en enkelt kilde: moderne måleteknologi som er skreddersydd for dine nøyaktige krav, som gjør arbeidet ditt lettere med minimalt vedlikehold. Ta kontakt med våre erfarne teknikere og få en nøkkelferdig løsning som du kun trenger å koble til, så er du klar. Servicenettverket vårt hjelper deg med alt du trenger.
Løsningsoversikt:
Tilgjengelig for:
Olje & Gass / Marine
Hardware & Software:
Godkjenninger for sjøfart: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) og Bureau Veritas (BV)*
Alle sensorer er optimalisert til bruk i sjøfart: Sensorhus av plast og titan sikrer en lang levetid
Endress+Hauser-instrumenter: Forhåndskalibrerte sensorer med integrert Heartbeat Technology og sensordiagnostikkfunksjoner for enkel intern verifisering
Ferdigmontert kabinett for vaskevannovervåkning med robuste PVC-U-rør og -ventiler og IP66-innkapsling
Integrerte mengdemålere, trykk- og lekkasjesensorer gir pålitelig drift
Maks. prøveinnløpstrykk på 3 bar (44 psi) og 50 °C (122 °F)
Sømløs integrering i dine kommunikasjonsnettverk via analog og digital kommunikasjon (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, nettserver)
Pumpemodul som tilleggsutstyr for strømningsstabilisering og boblefjerning
Sensorrengjøring med trykkluft som tilleggsutstyr sørger for pålitelige målinger med minimalt vedlikehold
Tjenester:
Rådgivning
Prosjektledelse
Fabrikkgodkjenningsprøving (FAT)
Anleggsgodkjenningsprøving (SAT)
Sertifisering (CE)
Idriftsetting ved erfarne serviceteknikere fra Endress+Hauser
Installasjon, vedlikehold og service fra én kilde over hele verden
Robust løsning, godkjent for sjøfart
fra din globale sjøfartspartner
Endress+Hausers overvåkningssystemer for vaskevann fra skrubbere, godkjent av de største sjøfartsorganisasjonene, er spesialutviklet for de krevende forholdene og i samsvar med gjeldende forskrifter for sjøfartsindustrien, f.eks. MEPC.259(68) og MEPC.340(77). Dette forenkler din egen godkjenningsprosess betraktelig. Med klasseledende instrumenter muliggjør de nøkkelferdige løsningene intern verifisering i samsvar med forskrifter, og om nødvendig vil servicenettverket vårt hjelpe deg.
Med vannovervåkningsløsningen for rensesystemer for eksosgass (EGCS) tilbyr Endress+Hauser deg et nøkkelferdig analysesystem. Dette overvåker og dokumenterer kvaliteten på vaskevannet i avsvovlingsskrubberen din i innløp og utløp på en pålitelig måte, uansett om skrubberen er åpen, lukket eller hybrid. Mange års erfaring i sjøfartssektoren og støttenettverket vårt sørger for at du alltid har en kompetent partner ved din side gjennom hele løsningens livssyklus.
Enkel godkjenningsprosedyre og maksimal sikkerhet: Takket være typegodkjenninger for sjøfart iht.
MEPC.259(68) av de større skipsklassifiseringsorganisasjonene samt utformingen av analysesystemet med pålitelige, skipsutprøvde komponenter.
Stol på at overvåkningssystemet ditt er i samsvar med gjeldende forskrifter og at du unngår unødvendige forsinkelser.
Dette sørger vårt sjøfartsnettverk for med sin lange prosjekterfaring og ressurser for godkjenningsprosedyrer innen sjøfart.
Endress+Hauser er den eneste kontakten du trenger for et komplett overvåkningssystem for vaskevann, inkl. alle sensorer.
Disse er optimert av oss til bruk til havs. Den unike alt-i-ett-løsningen forenkler arbeidet ditt betydelig.
De unike verifiseringsverktøyene med intern sensor for turbiditet og PAH-sensoren
sørger for brukervennlig og forskriftsmessig intern verifisering. I tillegg er det veldig lett å vedlikeholde sensorene.
Plug-and-play-løsningen sørger for rask, sømløs installasjon og idriftsetting.
Montèr, koble til strøm, vann og kommunikasjonssystemet ditt, så er du ferdig. Den kompakte størrelsen gjør at den også krever veldig lite plass.
Er du interessert i våre løsninger? Våre konsulenter kan svare på alle dine spørsmål
Memosens sensor for measuring the concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons in discharge water of marine exhaust gas cleaning systems (EGCS) and for reliable online monitoring of oil‑in‑water to ensure environmentally compliant discharge
Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.
Oppdag hvordan Endress+Hausers TDLAS H2S-analysatorer bidrar til å øke sikkerheten i rørledningsnettverket for naturgass ved å hindre korrosjon og begrense eksplosjonsfaren.
Lossesystemer for oljetanker
Les hvordan Endress+Hausers løsninger øker kaikapasiteten og forbedrer lossingen av væsker fra skip i olje- og gassindustrien.
Måleskider for lasting og lossing innen olje og gass
Oppdag Endress+Hausers bransjeløsninger for nøyaktige og sikre løsninger for kjøp og salg av flytende produkter via lastebil eller jernbane.
Fuktanalysator for glykoldehydrering av naturgass
Se hvordan de raske og pålitelige målingene fra vår TDLAS H2O-analysator forbedrer gassdehydreringsprosesser, oppfyller kvalitetskrav med økt kapasitet, sikkerhet og effektivitet.
Detektering av H2O i molekylsikttørkere
Finn ut hvordan du kan øke effektiviteten og redusere kostnadene på ditt LNG- og NGL-anlegg med Endress+Hausers TDLAS-måleløsning for detektering av H2O i molekylsikttørkere.
Måling av LNG-sammensetning ved tømming av tank
Se hvordan måling av sammensetning av flytende naturgass (LNG) med Endress+Hauser Raman-analysatorsystemer kan optimalisere prosessen med flytendegjørelse og forbedre lagringssikkerheten.
H2S-analysatorer og CO2-analysatorer for svovelrensing av naturgass
Se hvordan Endress+Hausers H2S- og CO2-analysatorløsninger bringer effektivitet, lavere kostnader og større langsiktig driftsstabilitet til svovelrensingsprosessene i olje- og gassindustrien.
Bunkringssystemer med massemengdemåler for skipsdrivstoff
Enorme mengder bunkerolje pumpes inn i drivstofftankene på fartøyer daglig. Også den minste måleunøyaktighet forårsaker mangler i "kassen". Vår løsning sikrer åpenhet og transparens.
Tankmålingssystemer for olje- og gassindustrien
Forbedre debiteringen og oppbevaringen av olje- og gassbulkvæske med Endress+Hausers tankmålingsløsninger.
LNG-tankmåling i verdensklassen for olje- og gassindustrien
Tankmåling og driftssikkerhet for LNG-lagerstyring
Måling av sammensetning ved lasting av LNG-lastebil
Oppdag hvordan Raman-måling løser utfordringer med konsekvent raske og nøyaktige avlesninger under lasting av LNG på lastebil.
LNG-sammensetningsmåling for custody transfer av grunnlast
Lær hvordan du nøyaktig måler LNG-sammensetning under kritisk kjøp- og salg av grunnlast med reduserte driftskostnader.
Detektering av H2O i naturgassrørledninger
Finn ut hvordan Endress+Hausers TDLAS-fuktighetsmåleløsninger bidrar til å optimalisere gjennomstrømning i naturgassrørledningene dine mens sikkerhet og oppetid maksimeres.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.