bildet viser et eksempel på en tilgjengelig løsning
Endress+Hauser har alt du trenger innen massebaserte eller volumbaserte måleskider for lossing i olje- og gassindustrien. Oppdater sjøtransporten for væsker med den nyeste teknologien, og sikre samsvar med lokale og internasjonale standarder.
Hardware & Software:
Moderne Endress+Hauser Coriolis-mengdemåler
Temperatur- og trykkgiver og målere
Fullstendig montert, sertifisert og testet måleskid
Flow-computer
Lufteliminator
Digitale kontroll- og isolasjonsventiler
Nødavstengingsventiler
Tilleggsutstyr som test-tilkoblinger og hovedmåler, overvåkings-HMI og integrert terminalstyringssystem
Annet, basert på prosjektkrav
Tjenester:
Vurdering av applikasjonskonstanthet og nullsvinn
Anleggsinspeksjon og definisjon av elementer som skal leveres, detaljert design og teknisk arbeid
Innkjøp og produksjon
Sertifisering og testing
Inspeksjon og testutprøving, frakt og logistikk
Installasjon, idriftsetting og utprøving på anlegg
Oppstart og idriftsetting
Opplæring og dokumentasjon, vedlikehold og omkalibreringstjenester
Heartbeat-diagnostikk, overvåking og verifisering
Annet, basert på prosjektkrav
Kutt forhandlingstidene med opptil 100 %
Endress+Hausers måleskider er utviklet etter dine krav og utstyrt med våre avanserte Coriolis-mengdemålere. De tilbyr høye flowhastigheter, er sertifisert iht. OIML R 117 for debiteringsnøyaktighet og integrerer Heartbeat Technology for kontroll iht. IEC 61511-1, diagnostikk iht. Namur NE 107. Spar tid ved skipslossing med sikker, økt kapasitet. Unngå tvister med sporbare, sikre og transparente debiteringer. Oppretthold samsvar med internasjonale og lokale standarder.
I over 50 år har vårt verdensomspennende nettverk av eksperter samarbeidet med operatører av olje- og gassterminaler og raffinerier for å optimalisere debitering av sjøtransport, fra prosjektering til drift og vedlikehold.
Øk ytelsen med nullsvinnteknikken
Unngå tidkrevende manuelle drifts- og mengdeforhandlinger ved hjelp av Endress+Hausers sertifiserte, forseglede og sikre målesystem.
Reduser implementeringsrisikoen i anleggsprosjektene dine
med Endress+Hausers sakkyndige støttetjenester som prosjektledelse, detaljert teknikk, tilvirkning, testing, dokumentasjon og sertifisering.
Spar tid og penger
med våre opplærings-, validerings-, rekalibrerings- og vedlikeholdstjenester.
Administrer ressursene dine gjennom hele deres levetid
via det unike Endress+Hauser Netilion-økosystemet.
Er du interessert i våre løsninger? Våre konsulenter kan svare på alle dine spørsmål.
Oppdag hvordan Endress+Hausers TDLAS H2S-analysatorer bidrar til å øke sikkerheten i rørledningsnettverket for naturgass ved å hindre korrosjon og begrense eksplosjonsfaren.
Måleskider for lasting og lossing innen olje og gass
Oppdag Endress+Hausers bransjeløsninger for nøyaktige og sikre løsninger for kjøp og salg av flytende produkter via lastebil eller jernbane.
Detektering av H2O i molekylsikttørkere
Finn ut hvordan du kan øke effektiviteten og redusere kostnadene på ditt LNG- og NGL-anlegg med Endress+Hausers TDLAS-måleløsning for detektering av H2O i molekylsikttørkere.
Fuktanalysator for glykoldehydrering av naturgass
Se hvordan de raske og pålitelige målingene fra vår TDLAS H2O-analysator forbedrer gassdehydreringsprosesser, oppfyller kvalitetskrav med økt kapasitet, sikkerhet og effektivitet.
H2S-analysatorer og CO2-analysatorer for svovelrensing av naturgass
Se hvordan Endress+Hausers H2S- og CO2-analysatorløsninger bringer effektivitet, lavere kostnader og større langsiktig driftsstabilitet til svovelrensingsprosessene i olje- og gassindustrien.
Bunkringssystemer med massemengdemåler for skipsdrivstoff
Enorme mengder bunkerolje pumpes inn i drivstofftankene på fartøyer daglig. Også den minste måleunøyaktighet forårsaker mangler i "kassen". Vår løsning sikrer åpenhet og transparens.
Tankmålingssystemer for olje- og gassindustrien
Forbedre debiteringen og oppbevaringen av olje- og gassbulkvæske med Endress+Hausers tankmålingsløsninger.
LNG-tankmåling i verdensklassen for olje- og gassindustrien
Tankmåling og driftssikkerhet for LNG-lagerstyring
Måling av sammensetning ved lasting av LNG-lastebil
Oppdag hvordan Raman-måling løser utfordringer med konsekvent raske og nøyaktige avlesninger under lasting av LNG på lastebil.
LNG-sammensetningsmåling for custody transfer av grunnlast
Lær hvordan du nøyaktig måler LNG-sammensetning under kritisk kjøp- og salg av grunnlast med reduserte driftskostnader.
Detektering av H2O i naturgassrørledninger
Finn ut hvordan Endress+Hausers TDLAS-fuktighetsmåleløsninger bidrar til å optimalisere gjennomstrømning i naturgassrørledningene dine mens sikkerhet og oppetid maksimeres.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.