Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Måling av sammensetning ved lasting av LNG-lastebil

Pålitelige og øyeblikkelige avlesninger av sammensetning under lasting av LNG-lastebil

Lasting av lastebil med Raman LNG-probe

bildet viser et eksempel på en tilgjengelig løsning

Ta kontakt med våre Solutionskonsulenter

For spesifikke spørsmål, vennligst fyll ut skjemaet, og våre solutionskonsulenter tar kontakte med deg. Hvis du vil, kan du dele mer detaljert informasjon i meldingsfeltet nederst.

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Raman-analysatorer og -prober fra Endress+Hauser tilbyr raske og pålitelige målinger av LNG-sammensetning og energiinnhold under lasting av lastebiler. Vår Raman-teknologi har ingen bevegelige deler og krever ingen isolert overføringslinje eller forbruksartikler (f.eks. kalibrerings- og bærergasser). Endress+Hauser har mange tiårs erfaring innen prosessautomatisering som vi bruker for å tilby kundene nøkkelferdige installasjoner og globale løsninger for å forbedre prosessene deres.

Løsningsoversikt:

Tilgjengelig for:
Olje og gass

Hardware & Software:

  • Raman Rxn4-analysator – med integrert Raman RunTime-kontroller – Modbus TCP/IP eller RS485
  • Raman Rxn-41-probe
  • Opptil 500 m fiberoptiske kabler
  • Sett for surrogatvalidering

Tjenester:

  • Applikasjonsrådgivning og lokal inspeksjon
  • Prosjektledelse og ingeniørtjenester
  • Testing og utprøving på anlegg
  • Idriftsetting av prosjekt
  • Tjenester for verifisering av systemytelse
  • Kundeopplæring

Øyeblikkelige målinger under lasting av LNG-lastebiler

uten ventetid og vedlikehold

Våre Raman-analysatorer er klare straks gjennomstrømningen starter under lasting av LNG-lastebiler. Denne teknologien er perfekt for alle laststørrelser fordi den er immun mot variasjoner eller avbrudd i gjennomstrømningen. Det sikrer trygge og presise målinger av LNG-sammensetning, Btu og Wobbe-indeks uten avkjølingsforsinkelse og uten vedlikehold av gasskromatograf-/fordampersystemene. Med kompakt avtrykk og enkel installasjon reduserer våre analysatorer driftskostnadene fordi de ikke trenger forbruksartikler, prøvekondisjonering, fordampere eller vakuumslange.

Forbedre hastigheten og kvalitet i lastingen av LNG-lastebiler med nøyaktige og øyeblikkelige målinger av LNG-sammensetning som ikke krever avkjøling og vedlikehold.

Oppnå et raskere målesvar straks LNG-gjennomstrømningen starter

Benytt en sikker og dokumentert LNG-måleteknikk – verifisert av GERG

Få nøyaktige målinger av sammensetningen som ikke påvirkes av variasjoner i LNG-gjennomstrømningen

Unngå prøvetaking ved hjelp av kryogenprober på stedet

Oppdag raskt endringer i LNG-sammensetningen for å unngå kvalitetsproblemer

Er du interessert i våre løsninger? Våre konsulenter kan svare på alle dine spørsmål

Ta kontakt med våre Solutionskonsulenter

For spesifikke spørsmål, vennligst fyll ut skjemaet, og våre solutionskonsulenter tar kontakte med deg. Hvis du vil, kan du dele mer detaljert informasjon i meldingsfeltet nederst.

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Utvalgte produkter

/

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
download icon Nedlasting
document icon
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
download icon Nedlasting
document icon
Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
download icon Nedlasting
document icon
Optical analysis technologies for LNG - TDLAS and Raman
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement 
download icon Nedlasting

Er du interessert i våre løsninger? Våre konsulenter kan svare på alle dine spørsmål

Ta kontakt med våre Solutionskonsulenter

For spesifikke spørsmål, vennligst fyll ut skjemaet, og våre solutionskonsulenter tar kontakte med deg. Hvis du vil, kan du dele mer detaljert informasjon i meldingsfeltet nederst.

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Sluttnoter

Utforsk andre løsninger