Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring range
pH 0 to 14
-
Process temperature
Version LH: 0 to 110 °C (32 to 230 °F)
Version NN: 0 to 80 °C (32 to 170 °F) -
Process pressure
1 to 10 bar abs at 80 °C
(15 to 145 psi at 176 °F)
Bruksområde
Memosens CPF81E er den digitale, robuste løsningen for tøffe miljøer. Den måler pålitelig og nøyaktig selv i slipende medier og ved høye strømningshastigheter. Med sin integrerte montering sparer elektroden installasjonsplass. Takket være Memosens 2.0 digital teknologi kombinerer CPF81E maksimal prosessintegritet med enkel betjening. Den tåler fuktighet og muliggjør kalibrering i laboratorium. Den tilbyr utvidet lagring av kalibrerings- og prosessdata, noe som gir det perfekte grunnlaget for forebyggende vedlikehold.
Memosens CPF81E er en robust pH-sensor for prosesser i gruveindustrien og behandling av industrielt vann og avløpsvann. Den overvåker:
Flotasjon
Utvasking
Nøytralisering
Innløp og utløp
Med CSA C/US-godkjenning for bruk i farlige områder, sone 0, 1 og 2.
Fordeler
Memosens 2.0 tilbyr utvidet lagring av kalibrerings- og prosessdata, noe som muliggjør bedre trendidentifisering og gir et fremtidssikkert grunnlag for prediktivt vedlikehold og forbedrede IIoT-tjenester.
Langvarig stabilitet: Dobbel kryssing gir bedre beskyttelse mot elektrodeforgiftende ioner som S2- eller CN-.
Robust polymerhus beskytter mot mekaniske skader.
Valgfri flat membran gjør sensoren egnet for høye strømningshastigheter og slipende medier.
Berøringsfri, induktiv signaloverføring sikrer maksimal prosesssikkerhet.
Maksimal prosessdriftstid og forlenget sensorlevetid reduserer driftskostnadene.
Videoer
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Forgjenger
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
pH-sensorer CPSx1E, CPFx1E ORP-sensorer CPSx2E, CPFx2E
Norsk versjon - 10/2021
pH- og ORP-måling
EN NO 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Språk:
Norsk
Versjon:
14/10/2021
Filstørrelse:
1 MB
Filnavn:
BA01988CNO_0421.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Memosens CPF81E
Engelsk versjon - 04/2021
pH sensor for mining operations, industrial water and wastewater treatment
EN NO 07/04/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
07/04/2021
Filstørrelse:
924.4 KB
Filnavn:
TI01594CEN_0121.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Memosens CPF81E
pH sensor for mining operations, industrial water and wastewater
treatmentEN NO 07/04/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
07/04/2021
Filstørrelse:
924.4 KB
Filnavn:
TI01594CEN_0121.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
pH-sensorer CPSx1E, CPFx1E ORP-sensorer CPSx2E, CPFx2E
pH- og ORP-måling
EN NO 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Språk:
Norsk
Versjon:
14/10/2021
Filstørrelse:
1 MB
Filnavn:
BA01988CNO_0421.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN NO 01/12/202215/02/202220/08/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2022
Filstørrelse:
860.7 KB
Filnavn:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Språk:
Engelsk
Versjon:
24/09/2024
Filstørrelse:
4.2 MB
Filnavn:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Språk:
Tysk
Versjon:
24/09/2024
Filstørrelse:
4.1 MB
Filnavn:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Språk:
Japansk
Versjon:
23/03/2017
Filstørrelse:
34.8 MB
Filnavn:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Teknisk utredning (WP)
Damit bei der pH-Messung höchste Genauigkeit garantiert ist
Kalibrierung,Justierung und Verifizierung
Språk:
Tysk
Versjon:
07/04/2021
Filstørrelse:
605.2 KB
Filnavn:
WP01154C07DE_01.21_Damit bei der pH-Messung hoechste Genauigkeit garantiert ist.pdf
-
-
-
Teknisk utredning (WP)
Ensuring maximum accuracy in pH measurement
Calibration, adjustment and verification
Språk:
Engelsk
Versjon:
07/04/2021
Filstørrelse:
600 KB
Filnavn:
WP01154C07EN_01.21_Ensuring maximum accuracy in pH measurement.pdf
-
-
-
AI (applikasjonsmerknad)
Smart vertical farming in big cities
Cost-efficient and intuitive monitoring of nutrient supply
Språk:
Engelsk
Versjon:
25/11/2021
Filstørrelse:
544.4 KB
Filnavn:
AI01343C_Smart vertical farming in big cities.pdf
-
-
-
AI (applikasjonsmerknad)
Smart Vertical Farming in Großstädten
Kosteneffiziente und intuitive Überwachung der Nährstoffversorgung
Språk:
Tysk
Versjon:
25/11/2021
Filstørrelse:
648 KB
Filnavn:
AI01343C_Smart vertical farming in Grossstaedten.pdf
-