Redusere prosessvariasjoner i polypropylenproduksjonen gjennom målinger i sanntid
Produksjonen av polypropylen er svært følsom for endringer i reaksjonstemperatur, trykk, monomerkonsentrasjon og hydrogentilførsel. Disse faktorene påvirker direkte polymeriseringshastigheten, molekylvekten og den ferdige polymerens smelteegenskaper.
Selv relativt små avvik fra optimale forhold kan redusere utbyttet og øke variasjonen i produktet. Ved polypropylenpolymerisering i pilotskala varierte den målte konverteringsgraden fra 3,1 % til 5,82 % under ulike driftsforhold. Den høyeste konverteringsgraden ble oppnådd ved den optimale kombinasjonen av 75 °C, 25 bar og 2 % hydrogen.
Prosessmåling i sanntid og strengere kontroll av disse kritiske parametrene kan ha en målbar innvirkning på anleggets ytelse. Nyere arbeid med modellering og prosessregulering har vist at optimaliserte prosessbetingelser kan øke polymerutbyttet med opptil 10 %, samtidig som prosesstabiliteten og den jevne kvaliteten på polymeren forbedres. Disse forbedringene bidrar direkte til å optimalisere polypropylenproduksjonen ved å øke utbyttet og redusere variasjonene i prosessen.
Viktige fakta
opptil 10 %
høyere polymerutbytte
med optimaliserte driftsbetingelser for polypropylen.
Hvilke målinger bidrar til å styre isotaktisitet, smelteegenskaper og overgang mellom kvaliteter?
Ved produksjon av polypropylen påvirkes isotaktisitet, molekylvektfordeling og smelteegenskaper i stor grad av forholdene i reaktoren.
Målinger av temperatur, trykk, gjennomstrømning og nivå gir den prosessinformasjonen som trengs for å opprettholde stabile polymeringsforhold, styre doseringen av hydrogen og monomer og redusere variasjoner ved overgang mellom produktkvaliteter.
Registrering av prosessforstyrrelser før produktkvaliteten påvirkes: Effektiv trykkmåling i hele reaktorsystemet bidrar til å oppdage begynnende innsnevringer, avleiringer og unormal reaksjonsatferd før produksjonsytelsen påvirkes. Cerabar PMP71B sørger for pålitelig trykkovervåking og integrert Heartbeat Technology-diagnostikk
Sikre stabile polymeriseringforhold: Temperaturmåling bidrar til å regulere reaksjonskinetikken og katalysatoraktiviteten gjennom hele produksjonsprosessen. iTHERM SurfaceLine TM611 tilbyr ikke-invasiv måling for rask påvisning av prosessforstyrrelser og ineffektiv kjøling
Overvåking av de fysiske egenskaper i sanntid:Raman Rxn4 måler mikrostrukturen og de fysiske egenskapene som er av størst betydning for produktkvaliteten, på en direkte måte
Oppretthold ønskede smelteegenskaper gjennom nøyaktig dosering av reaktanter: Små variasjoner i tilførselshastighetene for propylen og hydrogen kan påvirke molekylvektfordelingen og sluttproduktets ytelse. Promass F 300 måler massestrømmen i kritiske reaktantstrømmer
Kontroll av reaktorbeholdningen under krevende prosessforhold:Gammapilot FMG50 sørger for ikke-invasiv radiometrisk nivåmåling, noe som bidrar til nøyaktig kontroll av reaktorbeholdningen og stabil drift
Reduser tap ved bytte mellom ulike polypropylenkvaliteter: Inline Raman Rxn 4-analysatoren måler flere kritiske prosessparametere i flerfasesuspensjoner for å sikre optimalt utbytte og jevn kvalitet fra batch til batch
Sentrifugaltørking
Hvordan opprettholde effektiv sentrifugaltørking og stabil tilførsel til ekstruderingen?
Stabil drift av tørkeren er avgjørende for å opprettholde kapasiteten og sikre pålitelig overføring av polypropylenpulver til ekstruderingen. Variasjoner i faststoffmengden, trykkforhold og tørkeytelse kan føre til avbrudd i materialflyten, redusert tørkeeffektivitet og ustabilitet i etterfølgende prosessledd. Målinger av nivå, trykk, temperatur og gjennomstrømning hjelper operatørene med å opprettholde kontrollerte tørkeforhold, overvåke materialbevegelser og oppdage forstyrrelser på et tidlig stadium.
Administrer faststoffmengden gjennom hele tørkeprosessen: Kontroll av faststoffmengden bidrar til å unngå prosessavbrudd, varierende utløpshastighet og problemer med pulverhåndtering. Micropilot FMR67B sørger for kontinuerlig nivåmåling i beholderne for pulverhåndtering og mellomlagring, og bidrar dermed til en jevn materialstrøm gjennom tørkingen
Registrer begrensninger i tørkeren før de påvirker kapasiteten: Trykkovervåking bidrar til å oppdage avleiringer, blokkeringer og unormale strømningsforhold som kan redusere effektiviteten på tørkingen. Cerabar PMP71B tilbyr trykkmåling i sanntid og integrert diagnostikk for tidlig registrering av eventuelle prosessforstyrrelser
Kontroller tørketrommelens driftsforhold: Temperaturavvik kan redusere tørkeeffektiviteten og påvirke ytelsen i etterfølgende prosesser. iTHERM TM131 sørger for kontinuerlig temperaturmåling for å overvåke tørkerens drift og oppdage endringer under termiske forhold
Optimaliser forbruket av vaskevæske uten at det går ut over tørkeytelsen: Nøyaktig strømningsmåling bidrar til å optimalisere forbruket av vaskevæske, oppdage unormale forbruksmønstre og tilpasse tørkeforholdene. Promag P 300 gir pålitelig strømningsmåling for tilførsel og resirkulering av vaskevæske og resirkuleringssystemer
Sørg for pålitelig overføring av pulver til ekstruderingen: En jevn materialstrøm mellom sentrifugaltørkeren og ekstruderen er avgjørende for å opprettholde gjennomstrømningen og pelletkvaliteten. Micropilot FMR67B hjelper operatørene med å opprettholde kontrollert pulverlager og produkttilførsel til utstyr senere i prosessen
Optimaliser SSBR- og ESBR-produksjonen med innebygd Raman-overvåking. Få innsikt i reaksjonen i sanntid, stabiliser mikrostrukturen, øk utbyttet og forkort batchsyklusene.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.