
Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
depending on application
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
depending on application
-
Operating temperature range
-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Bruksområde
Det ikke-invasive termometeret iTHERM SurfaceLine TM611 brukes i alle bransjer til å måle temperaturen uten risiko for lekkasje og prosessforstyrrelser. Termometeret er enkelt å installere, og gir samme nøyaktighet og responstid som invasiv temperaturmåling. Et spesialdesignet termisk koblingselement gir sensoren ideell varmeledningsevne og reduserer påvirkning fra omgivelsene, noe som resulterer i overlegen måleytelse, selv sammenlignet med elektronisk kompensering.
Kan brukes universelt i alle bransjer
Ideell for krevende prosessforhold som høye strømningshastigheter, høyt prosesstrykk, svært viskøse eller korrosive medier, slitasje, pigging eller små rørdiametre
Perfekt for etterfølgende installasjon for målinger i eksisterende anlegg for energi- og sikkerhetsovervåking
Fordeler
Målenøyaktighet og responstid kan sammenlignes med invasive målinger
Ingen prosessåpning nødvendig, ingen risiko for lekkasje
Økt sikkerhet for personell, anlegg og miljø
Brukervennlig fra produktvalg til installasjon og vedlikehold
Betydelige kostnadsbesparelser: kortere utviklings- og prosjektplanleggingstid, reduserte utgifter til installasjon, sertifisering og inspeksjoner, samt ingen kostnader for termobrønner, dyser og flenser, sveisesøminspeksjoner og rørforlengelser.
iTEMP-temperaturtransmitter med alle standard kommunikasjonsprotokoller og Bluetooth®-tilkobling (tilleggsutstyr)
Internasjonal sertifisering: f.eks. eksplosjonsbeskyttelse i henhold til ATEX, IECEx, CSA og NEPSI; funksjonell sikkerhet (SIL)
Videoer
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet

-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI iTHERM SurfaceLine TM611
Engelsk versjon - 01/2025
Surface thermometer Non-invasive RTD/TC thermometer with high measurement performance for demanding applications
EN NO 31/01/202502/12/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
31/01/2025
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
TI01801TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI iTHERM SurfaceLine TM611
Surface thermometer
Non-invasive RTD/TC thermometer with high measurement performance for demanding applicationsEN NO 31/01/202502/12/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
31/01/2025
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
TI01801TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA iTHERM SurfaceLine TM611
Surface thermometer
Non-invasive RTD/TC thermometer with high measurement performance for demanding applicationsEN NO 31/01/202502/12/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
31/01/2025
Filstørrelse:
2.1 MB
Filnavn:
BA02366TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA iTHERM SurfaceLine TM611
Overflatetermometer
Ikke-invasivt RTD/TC-termometer med høy måleytelse for krevende
bruksområderEN NO 02/12/2024Språk:
Norsk
Versjon:
02/12/2024
Filstørrelse:
691.5 KB
Filnavn:
KA01716TNO_0124-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA iTHERM SurfaceLine TM611
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN NO 24/01/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
24/01/2024
Filstørrelse:
460.1 KB
Filnavn:
XA03258TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA iTHERM SurfaceLine TM611
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/DbEN NO 29/01/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
29/01/2024
Filstørrelse:
430.2 KB
Filnavn:
XA03256TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA iTHERM SurfaceLine TM611
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200</sub>450 °C Da
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C DbEN NO 28/07/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
28/07/2025
Filstørrelse:
428.5 KB
Filnavn:
XA03592TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Språk:
Engelsk
Versjon:
27/01/2025
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofSpråk:
Engelsk
Versjon:
17/09/2024
Filstørrelse:
449.6 KB
Filnavn:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD/TC thermometers
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN NO 28/07/202527/01/202520/11/202313/12/202214/03/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
28/07/2025
Filstørrelse:
465.3 KB
Filnavn:
XA00044REN_2225-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA iTHERM SurfaceLine TM611
Ex db IIC T6...T1 Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C DbEN NO 28/07/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
28/07/2025
Filstørrelse:
459 KB
Filnavn:
XA03591TEN_0125-00.pdf
-