Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

1oo1 SIL3-egnet nivåvakt i et sikkerhetssystem

4-20mADC FTL81 Liquiphant vibrasjonsgaffel nivåvakt, bidrar til besparelser og redusert risiko i et sikkerhetssystem

Designere av sikkerhetssystemer kan nå dra fordeler av ytterligere egenskaper som bygger på den velprøvde erfaringen fra over en million installasjoner av vibrasjonsgaffel-måleinstrumenter. FTL81 flytter punktnivådeteksjon utover den tradisjonelle relébaserte nivåbryteren til et 4-20m ADC-basert undersystem. Høy dekningsdiagnostikk og evnen til kontinuerlig å kommunisere punktnivå direkte til sikkerhetskontrolleren som støtter SIL3 1oo1-sikkerhetssystemimplementeringer.

Kjemisk anlegg ©Strandperle

Oversikt over fordeler

  • Sikker bruk av beholdere uten avbrudd under utfordrende prosessbetingelser

  • Reduserte risikoer og vedlikeholdskostnader på grunn av in-line sjekk med lange intervaller

  • Redusert miljørisiko med minimale prosesskoblinger

  • Parametere sertifisert for bruk i design av instrumenterte sikkerhetssystemer (Safety Instrumented System (SIS))

  • Kontinuerlig egenovervåking av senderen sikrer at den fungerer korrekt til enhver tid

Dine utfordringer

  • Prosesser kjører kontinuerlig eller over lang tid i petrokjemiske anlegg der det er store mellomrom mellom snuoperasjoner/avbrudd

  • Instrumentet må fungere med lite/intet/ingen vedlikehold/kontrollering eller uten avbrudd i prosessen

  • Høy temperatur, høyt trykk og andre utfordrende betingelser

  • Få prosesskoblinger kan være en viktig målsetning for å redusere risikoen for forurensning

  • Målrettet sikkerhetsdekning/-tilgjengelighet mens det tilveiebringes lave vedlikeholdskostnader/-risikoer for SIS-implementering

  • Begrensede prosesskoblinger for montering

Vår løsning

Liquiphant FailSafe ©Endress+Hauser

FTL81 Liquiphant Failsafe montert i en prosessåpning på en prosessbeholder som krevde et instrumentert sikkerhetssystem (SIS) SIL 3-beskyttelseslag på høy nivå. ANSI/ISA-sertifisert integralprosessforsegling hjelper med å eliminere risikoer og kostnader forbundet med ekstern forsegling utviklet ved feltteknikk.

Prosjektomfang

Vi tilveiebringer nøkkelklare løsninger som omfatter:

  • innkjøp av alle materialer og instrumenter

  • detaljert design og ingeniørarbeid

  • kabling

  • installering

  • testing

  • idriftsetting

  • oppstart og overlevering

  • opplæring av operatører

Kontinuerlig sikker drift

Liquiphant 4-20m ADC drives via sikkerhetskontrollerens I/O, og kontrolleren selv overvåker kontinuerlig strømmens alarmstatus og en modulær digitalverdi fra Liquiphant for å overvåke tilstanden til hele sløyfen. Siden prosessbeholderen skal kunne drives uavbrutt i flere år, kan dette løses med Liquiphants 12-årige utprøvingsintervall.

Ekstreme forhold

Vibrasjonsgaffelen kan opererei temperaturer over 280°C og trykk opp mot 100bar, og måleegenskapene forblir upåvirket av en rekke forhold, blant annet ved turbulens, lufting, vibrasjoner og prosessbetingelser.

Reduksjon av vedlikeholdskostnader og risikoer

FTL81 Liquiphant Failsafe støtter in-situ prooftesting som som medfører økte intervaller mellom full funksjonstest noe som medfører betydelig reduserte driftskostnader. Ved å redusere hyppigheten av full funksjonstest, vil systematiske risikoer ved fjerning og remontering av enhetene redusere skader på giver og kabling samt personellrisikoen reduseres.

Kontakt oss

Er du interessert i tilbudet vårt? Vil du diskutere bruksområdet ditt?

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.