Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Process temperature
-60°C...+280°C
(-76°F...+540°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar
(1450 psi) -
Min. density of medium
Density from 0.4 g/cm3
(0.4 SGU)
Bruksområde
Liquiphant FTL81 is a point level switch for use in hazardous areas with all international certificates. FailSafe overfill protection in applications with functional safety up to SIL3 with one device. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.
Point level switch for liquids up to SIL3.
Process connections: Threads and flanges
Temperature: -60 to +280°C (-76 to +540°F)
Pressure: -1 to +100bar (-14.5 to +1,450psi)
Sensor length: Extension pipe up to 3m (9.8ft)
Sensor material: 316L, Alloy C
International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, marine approvals
Fordeler
Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with DIN EN IEC 61508 Ed.2.0 and DIN EN ISO 13849
Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button
Permanent self-monitoring/internal redundancy
4-20mA interface (acc. to NAMUR NE 06/NE 43): easy integration via the switching unit (Nivotester FailSafe FTL825) with a two-channel output (safety contacts) and locking function or direct integration into a safety PLC
No adjustment: quick, low-cost startup
No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life
Monitoring of fork for damage, corrosion, build-up and mechanical blocking
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
TI Liquiphant FailSafe FTL81
Vibronic
EN NO 12/01/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
12/01/2026
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
TI01880FEN_0126-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Technical Information
Vibronic
Point level switch for liquidsEN NO 04/06/201316/07/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
04/06/2013
Filstørrelse:
678.4 KB
Filnavn:
TI01026FEN_0213.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Liquiphant FailSafe FTL81
Vibronic
EN NO 12/01/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
12/01/2026
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
BA02596FEN_0126-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Operating Instructions
Vibronic
Point level switch for liquidsEN NO 04/06/201316/07/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
04/06/2013
Filstørrelse:
768.4 KB
Filnavn:
BA01037FEN_0213.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81 Operating Instructions
High Pressure Sliding Sleeve
G 1, NPT 1EN NO 09/05/201731/07/201001/05/200801/10/2005Språk:
Engelsk
Versjon:
09/05/2017
Filstørrelse:
295.4 KB
Filnavn:
KA00153FA6_1317.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81
High Pressure Sliding Sleeve
G 1 1/2, NPT 1 1/2EN NO 09/05/201731/07/201001/05/200813/10/2005Språk:
Engelsk
Versjon:
09/05/2017
Filstørrelse:
280 KB
Filnavn:
KA00154FA6_1317.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Liquiphant FailSafe FTL81
Vibronic
EN NO 12/01/202612/02/2025Språk:
Norsk
Versjon:
12/01/2026
Filstørrelse:
982.3 KB
Filnavn:
KA01748FNO_0226-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Operating Instuction Liquiphant M FTL 51, FTL71, FTL81
Sliding Sleeve G 1 A, 1 NPT
for Unpressurised Operation.EN NO 09/05/201719/10/2005Språk:
Engelsk
Versjon:
09/05/2017
Filstørrelse:
158.9 KB
Filnavn:
KA00151FA6_1317.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Operating Instuction Liquiphant FTL 51, FTL71, FTL81 Sliding Sleeve
Sliding Sleeve G 1½ A, 1½ NPT
for Unpressurised Operation.EN NO 09/05/201719/10/2005Språk:
Engelsk
Versjon:
09/05/2017
Filstørrelse:
141.4 KB
Filnavn:
KA00152FA6_1317.pdf
-