Elektroniske systemer for måling av differensialtrykk
Pålitelig Sikkert Kostnadseffektivt
Med elektronisk dp kan vi tilby en fullstendig overlegen løsning med strålende verdier til å måle nivået i trykk- og vakuumtanker. Deltabar FMD71/FMD72 hjelper deg med å kvitte deg med problemer som er knyttet til tradisjonell mekanisk måling av differensialtrykk ved hjelp av impulsledninger eller oljefylte kapillærledninger. Med elektronisk dp minimeres sikkerhetsrisikoen, og den totale eierkostnaden kan optimaliseres på grunn av kortere installasjonstid, kortere nedetid for vedlikehold og mindre behov for reservedeler.
Animasjon som viser fordelene ved elektronisk dt-måling
Animasjon som viser fordelene ved elektronisk dt-måling
Fordeler
Eliminerer tradisjonelle mekaniske problemstillinger (lekkende kraner, tette rør, frosne rør, inkonsekvens i dry/wet leg) noe som fører til bedre prosesstilgjengelighet og pålitelighet
Tilgjengelig med keramiske givermoduler eller med metalliske givermoduler
Laveste totale eierkostnader takket være redusert installasjonstid, vedlikehold, nedetid og færre reservedeler
Nivåmåling med flere variabler: HART-basert differensialtrykk, hovedtrykk og givertemperaturer fra ett system. Kontinuerlig overvåking av hele systemets tilstand med HART-basert diagnostikk
Høy reproduserbarhet og langsiktig stabilitet
Systemet omfatter to givermoduler og kun én transmitter. Én givermodul måler det hydrostatiske nivået (høyt trykk inkludert hovedtrykk) og den andre måler hovedtrykket (lavt trykk). Nivået beregnes fra disse to verdiene i kun én transmitter. Det elektroniske dt-systemet eliminerer målingsavvik på grunn av temperaturendringer med opptil 95 %.
Accuracy0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature–40...+125°C (–40 ... +257°F)
Pressure measuring range400 mbar...10 bar (6 psi...150 psi)
Process pressure / max. overpressure limit160 bar (2400 psi)
Main wetted parts316L, Alloy C
Material process membrane316L, AlloyC,
Measuring cell400 mbar...10 bar (6 psi...150psi)
Nedlastinger
Utforsk flere ressurser
Elektronisk dp forbedrer nøyaktighet, installasjon og vedlikehold
Sjekk ut hvordan Lucite International økte nøyaktigheten og påliteligheten når de erstattet sine tradisjonelle kapillærrør med våre elektroniske dp-transmittere.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.