Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Liquisys CPM223 is a compact panel device for analog and digital (Memosens) pH/ORP sensors.

pH/ORP transmitter
Liquisys CPM223

Compact panel device for all industries

CPM223
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Input

    One-channel-transmitter

  • Output / communication

    0/4-20mA, Hart, Profibus.

  • Ingress protection

    IP54

Bruksområde

Liquisys CPM223 is a standard pH/ORP transmitter for all analog and digital Memosens sensors. It improves your operational safety thanks to continuous plausibility, process and sensor checks. Select from numerous hardware and software modules, such as relays or fieldbus communication, to adapt it exactly to your measuring task. This modularity also allows you to upgrade the transmitter at any time. A simple menu and two-point calibration make configuration and operation fast and easy.

The Liquisys CPM223 transmitter works with all pH/ORP glass and ISFET sensors in non-hazardous areas, for example in these industries and their utilities:

  • Chemicals

  • Food & Beverages

  • Power & Energy

  • Water, Wastewater & Waste

  • Primaries & Metal

Liquisys CPM223 features the following protocols and interfaces:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Fordeler

  • More operational safety: Continuous process check system, customized alarm configuration, proven Memosens interface for reliable sensor connection.

  • Reliable self-monitoring: Sensor check system for pH glass and reference, calibration plausibility check.

  • Easy to operate and service: Intuitive user interface, hot plug & play with pre-calibrated Memosens sensors, direct access for manual contact control.

  • Reduced maintenance: Automatic cleaning function (with Chemoclean) triggered by alarm or limit switch.

  • Fit for every application: Numerous extensions, such as P(ID) controller, timer, etc., allow for flexible adaption to all processes.

  • Memosensteknologi
    Memosens 2.0: avansert sensorteknologi har blitt enda bedre

    Gjør livet enklere og forbedre prosess-sikkerheten med Memosens 2.0 digital teknologi.

Forgjenger

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende