Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring cell
+100 mbar....+40 bar
(+1.5 psi....600 psi)
Bruksområde
Ceraphant PTC31B er en elektronisk trykkbryter for måling av relativt og absolutt trykk opp til 40 bar. God nøyaktighet og materialkvalitet for mange typer medier. Integrert tydelig display med LED for informasjon og funksjonsjekk. Bryteren kan leveres med analogt utsignal, PnP brytepunkter og IO-Link. Godt utvalg i prosesstilkoblinger og leveres med ventilkontakt, M12-connector eller innstøpt kabel (IP65, IP66, IP67).
Trykkbryter med keramisk membran for måling av relativt og absolutt trykk i luft, vann, olje og gass:
Prosesstilkobling: Gjenget
Prosesstemperatur: -25 til +100°C (-13 til +212°F)
Prosesstrykk: opp til +40 bar (opp til 6000 psi)
Maks avvik: ±0.5% av måleområdet ( opsjon ±0.3% )
Fordeler
Integrert display
Enkel funksjonskontroll og informasjon på stedet takket være lysdioder og digitalt display
Opsjoner med analogt utsignal, PnP og IO-Link
Tilgjengelig med 3.1 materialsertifikat
IO-Link reduserer kostnader og kompleksitet takket være enkel konfigurasjon og fleksibel integrering i alle feltbussystemer.
Videoer
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B
Engelsk versjon - 09/2025
Process pressure measurement
EN NO 09/09/202518/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
BA01270PEN_0925-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Process pressure measurement
EN NO 09/09/202527/01/202531/07/202320/12/201818/05/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01130PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B
Process pressure measurement
EN NO 09/09/202518/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
BA01270PEN_0925-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Process pressure measurement
EN NO 09/09/202531/07/202330/09/202020/12/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
BA01911PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Prosesstrykkmåling
EN NO 30/09/202020/12/2018Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2020
Filstørrelse:
787.3 KB
Filnavn:
KA01404PNO_0220.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Ceraphant PTC31B IO-Link
Prosesstrykkmåling
EN NO 09/09/202501/05/202303/10/2022Språk:
Norsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
329 KB
Filnavn:
KA01624PNO_0325-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Ceraphant PTC31B
Prosesstrykkmåling
EN NO 09/09/202501/05/202311/04/2023Språk:
Norsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
330.6 KB
Filnavn:
KA01621PNO_0325-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Hurtigveiledning
Trykkbryter for sikker måling og overvåking av absolutt- og relativtrykk
EN NO 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Språk:
Norsk
Versjon:
18/05/2018
Filstørrelse:
623.6 KB
Filnavn:
KA01163PNO_0618.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN NO 09/01/202530/06/202329/05/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
09/01/2025
Filstørrelse:
296.1 KB
Filnavn:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
Valve plug
Valve plug
Språk:
Language neutral
Versjon:
30/03/2016
Filstørrelse:
65 KB
Filnavn:
SD01591PYY_0115.pdf
-