Alle fordeler under ett
-
Den trådløse integrasjonen av iTHERM TrustSens tilbyr brukere innen biovitenskap og næringsmiddelindustrien optimalisert prosessverifisering med minimal innsats.
Produktpakken som består av den selvkalibrerende temperatursensoren iTHERMTrustSens og den intelligente Bluetooth- og WirelessHART-adapteren tilbyr en enkel og praktisk måte å lese ut kalibreringsdataene og minimere risikoer. -
Lett tilgjengelig kalibreringsstatus
Kostnadsreduksjon ved å spare kalibreringskostnader og redusere kalibreringssykluser
Risikoreduksjon og eliminering av uoppdagede feil:
Høyere prosess-transparens
Høyere produktsikkerhet
Pakke i detalj
Komponenter og forhåndskonfigurasjoner
-
Bindinger
For at komponentene skal være kompatible med hverandre, har de fått bestemte bindinger. Åpne parametre gir deg frihet til å sette opp din egen konfigurasjon.
Komponentene kan konfigureres innenfor pakken i handlevognen -
Komponenter
1- F
- L
- E
- X
iTHERM TrustSens TM371
Kompakt termometerBindinger:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A _ _AHART; 4-20mACA -
2- F
- L
- E
- X
FieldPort SWA50
Bindinger:SWA50- _ _ 1A _Hus:1316LVersjon:AFjernmontering
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
iTHERM TrustSens TM371
Kompakt termometer
Vår prisbelønte iTHERM TrustSens TM371 sanitære RTD har verdens første selvkalibrerende Pt100-sensorenhet! Den hygieniske temperaturtransmitteren med Heartbeat Technology eliminerer effektivt risikoen for uoppdagede avvik, reduserer produksjonsnedetid samtidig som den øker produktsikkerheten og prosesseffektiviteten i næringsmiddel-, drikkevare- og biovitenskapsapplikasjoner. Instrumentet overholder FDA- og GMP-forskrifter og integreres med det skybaserte Industry 4.0-økosystemet Netilion.
-
Measuring principle
Resistance Temperature Detector
-
Characteristic / Application
self-calibrating
metric style
compact temperature probe
hygienic design
life sciences, food & beverage -
Thermowell / protection tube
without
incl. thermowell
incl. Tee-/elbow thermowell -
Insert / probe
without exchangeable insert
-
Outer diameter protection tube / Insert
6.0 mm (0.24'')
9.0 mm (0.35'')
12.7 mm (0.5") -
Max. immersion length on request
up to 900.00 mm (35.4'')
-
Material protection tube/ thermowell
1.4435 Delta Ferrite < 1%
316L -
Process connection
compression fitting
weld in adapter
clamp connections acc. to ISO 2852
screwed pipe joint acc. to DIN 11851
aseptic screwed pipe joint acc. to DIN 11864-1
metallic sealing system
thread acc. to ISO 228 for Liquiphant adaptor
APV Inline
Varivent
Ingold
SMS 1147
Neumo Biocontrol
TT411 elbow thermowell DIN 11865 -
Tip shape
straight
reduced -
Surface roughness Ra
0.76 μm (29.92 μin)
0.38 μm (14.96 μin)
0.38 μm (14.96 μin) electropolished -
Operating temperature range
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Response time
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s -
Integration head transmitter
no (4 to 20 mA signal, HART)
-
Ex - approvals
ATEX IECEx Ex ia
CSA C/US IS
UKCA Ex ia
FieldPort SWA50
The FieldPort SWA50 converts the HART signal of the connected HART field device to a reliable and encrypted Bluetooth® or WirelessHART signal. The Endress+Hauser SmartBlue app or the Endress+Hauser Field Xpert is used to configure the FieldPort SWA50 and to visualize the measured values and status of the connected HART field device. HART field devices can be connected to the Netilion Cloud via the FieldPort SWA50 and a FieldEdge device.
-
Measuring principle
WirelessHART
-
Function
Intelligent WirelessHART and/or Bluetooth® interface module for easy and fast connection to HART devices
-
Certification
Non-hazardous area, ATEX, IEC Ex
-
Input
One point-to-point with HART device
-
Output
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface,
Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band),
Transmission range under reference conditions:
WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft),
Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft) -
Auxiliary power supply / Loop power supply
Loop-powered 4 to 20 mA
-
Dimensions (wxhxd)
W x H x D: 146 mm x 42 mm x 42 mm
(dimensions in mm 25.4 = 1 inch) -
Software
Internal software for reading data from HART field devices and communicating over WirelessHART and/or Bluetooth®
-
Operation
Integral via DIP-switches,
Cell Phone configuration via SmartBlue App and Bluetooth®,
Field Xpert configuration via Bluetooth® or HART-modem,
PC configuration via FieldCare and HART-modem,
PC configuration via FieldCare and WirelessHART Gateway -
Operating Voltage
24 V DC (min. 4 V DC, max. 30 V DC): min. 3.6 mA loop current required for start-up
Voltage drop if internal HART communication resistor is deactivated:
3.2 V in operation, < 3.8 V at start-up
Voltage drop if internal HART communication resistor is activated (270 Ohm):
< 4.2 V at 3.6 mA loop current, < 9.3 V at 22.5 mA loop current