©Endress+Hauser
Spesifikasjonene kort oppsummert
Accuracy
Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class standard acc. to ASTM E230 Class 2 acc. to IEC 60584-2
Response time
t90 around 100 s depending on configuration
Max. process pressure (static)
depending on the configuration
Operating temperature range
Basic PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on request
Bruksområde
RTD or TC assembly characterized by basic sensor technology, application in non-hazardous areas, standard extension neck, low-cost unit. The devices are available with optional Bluetooth®-enabled head transmitters with 4 to 20 mA output or HART® communication, providing enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.
Universal range of application
Application in non-hazardous areas
Measuring range: –50 to +650 °C (–58 to +1202 °F)
Pressure range up to 50 bar (725 psi)
Degree of protection: up to IP 68
Fordeler
Economical, reliable measurement
User-friendly from product selection to maintenance
Wide range of process connections
Easy and safe device setup and service using Bluetooth® communication
Fundamental utvalg
Enkle produkter
Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
©Endress+Hauser
Enkle produkter
Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Standardprodukter
Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
High- end produkter
Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
FLEX utvalget
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Fundamental utvalg
Møter dine grunleggende målebehov
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Lean utvalg
Håndter henkelt dine kjerneprosesser
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Extended utvalg
Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Xpert utvalg
Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Loading alternative products
Measuring principle
Resistance Temperature Detector
Characteristic / Application
metric style modular temperature assembly universal range of application with neck incl. thermowell / protection tube (metal)
Thermowell / protection tube
Outer diameter protection tube / Insert
Thermowell: 9x1,25 mm 11x2 mm
Max. immersion length on request
Material protection tube/ thermowell
Process connection
Thread: G1/2" NPT1/2" M20x1.5, M27x2, M33x2 Compression fitting: NPT1/2", G1/2", G1" Flansche: DN25 DN40 B1 ASME 1" 150 RF ASME 1" 300 RF ASME 1 1/2" 150 RF ASME 2" 150 RF ASME 2" 300 RF
Operating temperature range
Basic PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. process pressure (static)
depending on the configuration
Accuracy
Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class standard acc. to ASTM E230 Class 2 acc. to IEC 60584-2
Response time
t90 around 100 s depending on configuration
Integration head transmitter
Mest nedlastet
Reduce complexity, achieve simplicity.
Engelsk versjon - 12/2024
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.
Språk:
Engelsk
Versjon:
17/12/2024
Filstørrelse:
16.8 MB
Filnavn:
IN01360T09EN.pdf
TI iTHERM ModuLine TM121
Engelsk versjon - 05/2025
Industrial modular thermometer
EN
NO
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
12/05/2025
31/03/2024
15/06/2022
31/03/2021
15/04/2019
Språk:
Engelsk
Versjon:
12/05/2025
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI01455TEN_0525-00.pdf
21 dokumenter
Industrial modular thermometer
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
12/05/2025
31/03/2024
15/06/2022
31/03/2021
15/04/2019
Språk:
Engelsk
Versjon:
12/05/2025
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI01455TEN_0525-00.pdf
BA iTHERM ModuLine termometer
Universelle, modulære RTD/TC-termometre for et bredt spekter av industrielle bruksområder
EN
NO
Bulgarsk Tsjekkisk Dansk Tysk Gresk Spansk Estlandsk Finsk French Kroatisk Ungarsk Indonesisk Italiensk Japansk Koreansk Lithuanian Latvian Nederlandsk Polsk Portugisisk Rumensk Russisk Slovakisk Slovensk Svensk Thai Tyrkisk Kinesisk
04/08/2025
30/11/2024
31/08/2018
Språk:
Norsk
Versjon:
30/11/2024
Filstørrelse:
802.7 KB
Filnavn:
BA01915TNO_0224-00.pdf
KA iTHERM ModuLine termometer
Universelle, modulære RTD/TC-termometre for et bredt spekter av industrielle bruksområder
EN
NO
Bulgarsk Tsjekkisk Dansk Tysk Gresk Spansk Estlandsk Finsk French Kroatisk Ungarsk Indonesisk Italiensk Japansk Koreansk Lithuanian Latvian Nederlandsk Polsk Portugisisk Rumensk Russisk Slovakisk Slovensk Svensk Thai Tyrkisk Kinesisk
01/04/2025
Språk:
Norsk
Versjon:
01/04/2025
Filstørrelse:
502.4 KB
Filnavn:
KA01743TNO_0125-00.pdf
Språk:
Engelsk
Versjon:
03/11/2025
Filstørrelse:
294.5 KB
Filnavn:
DIENST_T.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
EN
NO
Kinesisk
31/07/2020
Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2020
Filstørrelse:
173.5 KB
Filnavn:
XA02111TEN_0120.pdf
Technical documentation in other languages
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/07/2021
Filstørrelse:
478.5 KB
Filnavn:
SD02429R09EN_0121.pdf
Automatic identification of physical objects
EN
NO
Tysk
10/05/2023
03/12/2021
01/11/2021
Språk:
Engelsk
Versjon:
10/05/2023
Filstørrelse:
649 KB
Filnavn:
SD02817TEN_0323-00.pdf
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Språk:
Tysk
Versjon:
25/02/2025
Filstørrelse:
16.8 MB
Filnavn:
IN01360T09DE.pdf
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable to your needs.
Språk:
Engelsk
Versjon:
17/12/2024
Filstørrelse:
16.8 MB
Filnavn:
IN01360T09EN.pdf
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità. iTHERM ModuLine — facile da configurare in base alle vostre esigenze.
Språk:
Italiensk
Versjon:
07/04/2025
Filstørrelse:
7.7 MB
Filnavn:
IN01360T16IT.pdf
Søk reservedeler etter nummer i tegning
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Tegningsnummer
Ordrekode
1
TA30A-
Spare parts kit sealing TA30A/TA30D
Tegningsnummer
Ordrekode
1
71182602
Tegningsnummer
Ordrekode
1
TA30EB-
Spare parts kit o-ring (silicon) 71x3
Tegningsnummer
Ordrekode
1
71438343
Tegningsnummer
Ordrekode
1
TA20AB-
Plug for Thermometer + Transmitter
Tegningsnummer
Ordrekode
3
XPT0002-
Cable gland NPT1/2, D4.5-8.5 IP68
Tegningsnummer
Ordrekode
3
51006845
Tegningsnummer
Ordrekode
3
51004949
Adapter M20x1.5 exter./M24x1.5 intern.VA
Tegningsnummer
Ordrekode
3
51004915
iTEMP TMT31, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
Tegningsnummer
Ordrekode
2
TMT36-
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
Tegningsnummer
Ordrekode
2
TMT71-
iTEMP TMT72, Transmitter HART
Tegningsnummer
Ordrekode
2
TMT72-
Commubox FXA291 (Hardware)
M12 cable for FieldPort SFP20
Tegningsnummer
Ordrekode
7
TS111-
Term.block DIN B (42mm) 2 term. Spc 5 pc
Tegningsnummer
Ordrekode
2
71111510
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
Tegningsnummer
Ordrekode
2
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
Tegningsnummer
Ordrekode
2
71111514
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
Tegningsnummer
Ordrekode
2
71111515
Spare Parts Kit Seal Insert TK40
Spare parts kit compr.fitt. spring G1/2
Spare parts kit compr.fitt.spring NPT1/2
Tegningsnummer
Ordrekode
6
TT131-
Spare parts kit ring D21/di 10xgreen
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Viton
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Neop.
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Viton
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Neop.
Spare parts kit copper ring G1/2"
Spare parts kit copper ring G3/4"
Spare parts kit copper ring G1"
Spare parts kit copper ring M20x1.5
Fixing kit cpl. TMT8x/7x (european)
Tegningsnummer
Ordrekode
2
71044061
Thermo-conductive paste FDA-conform 30g
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.
Ved å velge «Godta alle» samtykker du i bruken vår av informasjonskapsler.
Du finner mer informasjon i retningslinjene våre for informasjonskapsler .
Tilpasse
Godta bare det essensielle
Godta alle