Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
(Pt100,Pt1000, entire measuring range) <=0,15K
Bruksområde
iTEMP TMT36 er en pålitelig, langvarig, enkeltkanals IO-Link temperaturtransmitter med form B-tilkoblingshode. Individuell tilpasning av transmitter og sensor med Callendar van Dusen-linearisering forbedrer temperaturmålenøyaktigheten til RTD-sensorer ytterligere. Den IO-Link-kompatible iTEMP TMT36 kan installeres i alle modulære Endress+Hauser-termometre for å digitalisere et større antall applikasjoner med spesielle krav ved hjelp av IO-Link-teknologi.
Temperaturtransmitteren er kjent for sin pålitelighet, langvarige stabilitet, høye presisjon og diagnostiske funksjoner.
For maksimal sikkerhet og tilgjengelighet.
Installasjon i terminalhodet form B (flat front) eller på DIN-skinne med DIN-skinneklips.
IO-Link (1x PNP, NPN eller push-pull-bryterutgang, konfigurerbar)
Fordeler
Push-in-terminaler for rask, verktøysfri kabling under installasjon eller vedlikehold.
Enkel parametrisering via gratis programvareverktøy (krever SFP20)
Tilpasning av transmitter og sensor ved hjelp av Callendar van Dusen-linearisering for kritiske målepunkter
Forbedret RTD-målenøyaktighet opp til 0,15 K og langvarig stabilitet
Sikker og pålitelig drift
IO-Link-teknologi for å digitalisere anlegget ditt
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI iTEMP TMT36
Temperature transmitter
EN NO 28/08/202610/10/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
28/08/2026
Filstørrelse:
794.5 KB
Filnavn:
TI01717TEN_0226-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA iTEMP TMT36
IO-Link temperature transmitter
EN NO 27/02/202610/10/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
27/02/2026
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
BA02289TEN_0226-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA iTEMP TMT36
IO-Link temperaturgiver
EN NO 10/10/2023Språk:
Norsk
Versjon:
10/10/2023
Filstørrelse:
466.2 KB
Filnavn:
KA01645TNO_0123-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
Bild für SFTEN NO 01/01/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2024
Filstørrelse:
127.1 KB
Filnavn:
Bild TMT36.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Adapter DIN rail mounting Transmitter
Adapter DIN rail mounting Transmitter
Språk:
Engelsk
Versjon:
06/05/2026
Filstørrelse:
156.3 KB
Filnavn:
71528231 Adapter DIN rail mounting.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link device function blocks
For Siemens TIA PortalEN NO 13/07/202616/02/202601/12/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
13/07/2026
Filstørrelse:
4.6 MB
Filnavn:
SD03368SEN_0326-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link Add-On Instructions
for Rockwell Automation Studio 5000®EN NO 13/07/202618/05/202601/03/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
13/07/2026
Filstørrelse:
8.5 MB
Filnavn:
SD03386SEN_0326-00.pdf
-
-
-
PU (publikasjon)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN NO 24/07/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
24/07/2026
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
PU01643T09EN01.26.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
The perfect fit for your measuring point
The perfect fit for your measuring point
Temperature transmitters from Endress+HauserSpråk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2024
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
IN01338T_09EN.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
Perfektní přizpůsobení pro váš měřicí bod
Perfektní přizpůsobení vašemu měřícímu bodu
Převodníky teploty od společnosti Endress+HauserSpråk:
Tsjekkisk
Versjon:
25/09/2024
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
FO_iTEMP_eBrochure_transmitter_IN01338T_09-CS.pdf
-