Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Temperatursensorer for høye temperaturer

Endress+Hauser tilbyr løsninger for temperaturmåling ved høye temperaturer. Våre robuste sensorer og termolommer sikrer presisjon, sikkerhet og lang levetid i krevende prosessmiljøer – perfekt for metallurgi, kjemi og kraftindustri.

Høytemperaturtermometre for alle industrier
5 Produkter
Filter X icon

Termometre for høy prosesstemperatur

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Om termometre for høye temperaturer

I stålbehandling, smelteverk, røykgassapplikasjoner og i tegl- og keramikkindustrien kan det forekomme temperaturer på opptil 2000 °C (3632 °F). Høytemperaturapplikasjoner krever spesielle termometre med beskyttelsesrør laget av keramikk eller spesiallegeringer og ulike typer termoelementer laget av uedle eller edle legeringer, som platina og rhodium. Beskyttelsesrøret beskytter sensoren mot mekaniske og kjemiske skader og temperatursjokk forårsaket av prosessen, og øker dermed levetiden til sensoren.

Porteføljebeskrivelse

Vår portefølje av modulære termometre gir deg:

  • Modulær design for enkel konfigurasjon i henhold til applikasjonsbehovene
  • Beskyttelsesrør laget av spesiallegeringer eller et bredt utvalg av keramiske materialer
  • Termoelementer (TC) av type J, K, N eller type B, S, R
  • Valgfri temperaturtransmitter integrert eller eksternt plassert
  • Gjengede, kompresjonsmonterte og flensede prosesstilkoblinger

Applikasjonsområder

Den modulære konstruksjonen og det store utvalget av alternativer gjør det mulig å konfigurere termometrene etter kravene til bruksområdene i en rekke ulike bransjer.

  • Sement og byggematerialer
  • Stål- og jernproduksjon
  • Glassindustrien
  • Industriovner, f.eks. avfallsforbrenning
  • Kjemisk industri, f.eks. forgassere
  • Energiproduksjon, f.eks. biomasse, kull
  • Smelteverk

Fordeler

  • Lang levetid ved bruk av innovative termolommematerialer med forbedret slitebestandighet og kjemisk bestandighet
  • Kostnadsbesparelser for vedlikehold av målepunktet, kvalitetsforbedringer av produktene og forbedret anleggssikkerhet
  • Langsiktig stabil måling takket være sensorbeskyttelse med ikke-porøse materialer
  • Fleksibelt produktutvalg med modulær design
  • Optimaliserte livssykluskostnader med reservedeler
  • Mulighet for tilpassede løsninger