Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
RLN42 2-channel, wide-range isolating amplifier with universal power supply

RLN42 NAMUR isolating amplifier

NAMUR isolating amplifier, 2-channel with 24 to 230 V AC/DC and NAMUR or switching contact input as well as relay output, optionally with SIL and Ex

RLN42
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Input

    NAMUR
    blocking: < 1,2 mA
    conducting: > 2,1 mA

  • Output

    relay contact

  • Power Supply

    20...250 V AC/DC

Bruksområde

The NAMUR isolating amplifier is designed for safe operation of proximity switches according to EN 60947-5-6 (NAMUR) as well as open and mechanical contacts with resistive coupling elements. It has a universal power supply (24 to 230 V AC/DC) and one relay output (changeover) per channel. The device is approved for intrinsically safe (Ex i) circuits up to zone 0 (gas) and zone 20 (dust) in the Ex area. RLN42 can be used in safety equipment up to SIL 2 in accordance with IEC 61508.

  • Isolating amplifier for binary switch signals

  • Wide-range power supply (24 to 230 V AC/DC)

  • Input for proximity sensors acc. to NAMUR (EN 60947-5-6); floating contacts or contacts with resistance circuit

  • Monitoring of input circuits for line faults such as line break and short-circuit (LFD), disengageable

  • Output-side relay contacts as signal output, direction of action can be selected via DIP switches

  • Ambient temperatures -40 to 60 °C (-40 to 140 °F)

  • Installation in hazardous areas zone 2 / div 2

Fordeler

  • Simple and fast wiring with pluggable terminals

  • Suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (IEC 61508)

  • Compact housing width with 17.5 mm (0.69 in) for efficient use of space

  • Galvanic 3-way isolation