Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Minicap FTC262 - Capacitance point level detection

Kapasitiv
punktnivåbryter
Minicap FTC262

Ledningsprobe designet for lette bulkstoffer

FTC262
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Process temperature

    -40°C...+80°C
    (-40°F ...+176 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    -1 ... 6 bar(-14.5 ... 90 psi)

Bruksområde

Minicap FTC262 er en enkel og kostnadseffektiv ledningsprobe for punktnivådeteksjon i bulkmaterialer, spesielt godt egnet for applikasjoner med aggressive medier og kraftig oppbygging. Den er designet for punktnivådeteksjon av lette bulkmaterialer, for eksempel kornprodukter, mel, melkepulver, dyrefôr, sement, kritt eller gips.

For punktnivådeteksjon av lette bulkmaterialer med en kornstørrelse på opptil maks. 30 mm og en dielektrisk konstant εr ≥ 1,6. Typiske applikasjoner: Kornprodukter, mel, melkepulver, dyrefôr, sement, kritt eller gips.

  • Prosess-tilkobling: Gjenger

  • Temperatur: -40 til +80 °C (-40 til +176 °F)

  • Trykk: -1 til +6 bar (-14,5 til +90 psi)

  • Sensorlengde: 500 mm (20") til 6 000 mm (236")

  • Internasjonale eksplosjonsbeskyttelsessertifikater, overfyllingsbeskyttelse WHG

Fordeler

  • Enkel montering og igangkjøring uten kalibrering

  • Mekanisk sikkerhet, kostnadseffektivitet og lang levetid takket være ingen slitedeler

  • Høy driftssikkerhet og pålitelighet med aktiv oppbyggingskompensasjon

  • Optimalisert lagerhold ved enkel forkorting av tauproben på stedet

Fundamental utvalg

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Forgjenger