Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Probe 11961Z - Conductive point level detection

Conductive
Point level detection
One rod probe 11961Z

High resistance point level detection of conductive liquids steam boilers and aggressive media

11961Z
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Process temperature

    -200 °C ... 250 °C
    (-328 °F ... 482 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 160 bar
    (Vacuum ... 2320 psi)

  • Min. conductivity of medium

    20 µS/cm

Bruksområde

The 11961Z is a highly resistant probe for applications with aggressive medium thanks to corrosion-resistant materials for rod and insulation. It can be used in steam boilers thanks to ceramic insulation resistant to steam and hot water.

For conductive point level detection in process or storage tanks, for conductivity as of 0.02mS/cm. As overfill prevention with line monitoring even in Ex-area Zone 0, or pump protection in pipes and two-point control.

  • Process connection: Thread

  • Measuring range: 100 to 2,000mm (5.9 to 78.7")

  • Temperature: -200 to +250°C (-328 to 482°F)

  • Pressure: -1 to +160bar (-15 to +2,320psi)

  • Components: Transmitter FTW325

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG

Fordeler

  • Safe and reliable measurement even in aggressive medium thanks to corrosion-resistant materials for rod and insulation

  • Can be used in steam boilers thanks to ceramic insulation resistant to steam and hot water

  • Can be deployed particularly with high pressure or vacuum

  • Probe can be shortened as required

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende