Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Probe 11362Z - Conductive point level detection

Conductive
Point level detection
Double rod probe 11362Z

High resistant probes for corrosive liquids in plastic vessels

11362Z
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Process temperature

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 30 bar
    (Vacuum ... 435 psi)

  • Min. conductivity of medium

    20 µS/cm

Bruksområde

The 11362Z is a high resistant probe for applications requiring accurate point level detection or overfill prevention in plastic vessels or vessels made of non-conducting material. The two-point control can be carried out in vessels with electrically conducting walls.

For vessels made of plastic or non-conducting material. For applications in explosion hazardous areas, in waste water plants, which are sometimes regarded as Zone 0 or as overfill prevention for water-polluting liquids.

  • Process connections: Threads and flanges

  • Measuring range: 100 to 4,000mm (5.9 to 157")

  • Temperature: -50 to +150°C (-58 to +302°F)

  • Pressure: -1 to +30bar (-15 to +435psi)

  • Components: Transmitter FTW325

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG

Fordeler

  • Reliable and safe measurement

  • Safe measurement even for applications in explosion hazardous area

  • Variable process connections for various applications

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Forgjenger

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende