Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av den ultralydbaserte mengdemåleren FLOWSIC600

FLOWSIC600
ultralydbasert mengdemåler

Pålitelig mengdemåler for prosessapplikasjoner

IFL600
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Measured variables

    Volumetric flow, a. c., volume a. c., gas velocity, sound velocity

  • Measuring Medium

    Natural gas, air, C2H4, steam, process gases (e. g. CO2 up to 100%, N2, O2, Cl2 etc.), gases like sour gas or bio gas with high H2S content

  • Nominal pipe size

    2" ... 24"
    (DN 50 ... DN 600)

Bruksområde

FLOWSIC600 er en ultralydbasert mengdemåler som setter standarden i sitt markedssegment. Konstruksjonen viser at den er tilpasset de tøffe forholdene i industrien. Takket være den kompakte konstruksjonen med integrert kabelføring er målesystemet holdbart, feilsikkert, vedlikeholdsfritt og har langvarig stabilitet. FLOWSIC600 har omfattende diagnostiske muligheter som gjør det mulig å oppdage feil før målingen påvirkes, og tilbyr prosessovervåking basert på lydhastigheten.

  • Strømningsmåling av prosessgasser

  • Gassmåling i industrien: CO2, H2, luft, N2, O2, NH3, etylen, helium, argon

  • Intern fordelingsmåling

  • For gasser med høyt H2S-innhold, som sur gass eller biogass

Egenskaper ved enheten:

  • Svært effektiv ultralydstransduser – opp til gasstemperaturer på +105 °C og trykk opp til 250 bar

  • Direkte banelayout

  • Intelligent selvdiagnostikk

  • Kompakt, robust design

  • Integrert loggbok og datalogger

  • Stort måleområde: 1:120

  • Toveismåling

  • Lavt strømforbruk: <1 W

Fordeler

  • Langvarig stabilitet, pålitelig måling

  • Lite vedlikehold takket være intelligent selvdiagnostikk

  • Nesten immun mot støy fra trykkregulatorer

  • Ultralydtransdusere kan byttes under driftstrykk

  • Bredt bruksområde

Videoer

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende