VISIC620 måler standard sikt på veier, sjøveier eller ved værstasjoner, eller måler sikt (som k-verdi eller i mg/m³) i tunneler. En automatisk selvtest måler og kompenserer for smuss på skjermen. I tillegg har den svært god gjenkjenning av objekter som blader eller planter i lysbanen. Derfor kan VISIC620 måle tåke på en pålitelig måte.
Bestemmelse av sikten på veier
Måling av sikt eller støvkonsentrasjon i tunneler
Røykdeteksjon i tunneler
Tåkeregistrering langs kysten og på sjøruter
Enhetsegenskaper:
Stort måleområde for sikt
Nedbørsdetektor som tilleggsutstyr
Kontamineringskontroll
Minimale plassbehov og lav vekt
Selvforsynt design er mulig med solcellepanel og batteri
Robust hus, også egnet for salt luft
Fordeler
Pålitelige måleverdier
Lave driftskostnader
Lite vedlikeholdsbehov på grunn av lange vedlikeholdsintervaller
An overview brochure about traffic and tunnel sensor, their development during the last 60 years, the main applications in front and within a tunnel as well as the measuring devices at a glance
Fortsett for å velge blant alle mulige alternativer
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.