Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Tilstandsovervåking ved Gaasperdammertunnel i Amsterdam

Hvordan en digital løsning bidrar til å redusere vedlikeholdskostnadene og støtter forebyggende vedlikehold

11 kjørefelt fordelt på 5 tunnelrør. 73 meter bred med kapasitet til opptil 150 000 kjøretøy per dag. Et frodig parklandskap som strekker seg over en strekning på over tre kilometer: Gaasperdammertunnelen i Amsterdam er en av de største og kanskje mest spektakulære tunnelene i Nederland. For å sikre en velfungerende drift setter IXAS, som driver tunnelen, og Dutch Infrastructure Authority Rijkswaterstaat sin lit til SICK Belgium (nå Endress+Hauser i Nederland) som servicepartner.

Erwin Bes (Maintenance Engineer at IXAS) beskriver fordelene ved den digitale løsningen for Gaasperdammertunnel

Analysatorer utstyrt med tilstandsovervåkingsfunksjonen fra den digitale løsningen Monitoring Box ©Endress+Hauser

Analysatorer utstyrt med tilstandsovervåkingsfunksjonen fra den digitale løsningen Monitoring Box

Resultatene

  • Takket være tilstandsovervåkingsfunksjonen fra Monitoring Box er IXAS er alltid på rett sted til rett tid, og de konkrete anbefalinger om tiltak for servicepersonalet reduserer vedlikeholdskostnadene for IXAS.

  • Dette prosjektet kan overføres til alle typer tunneler. Driftsbedrifter som velger denne løsningen, kan dra nytte av en rekke fordeler, som lavere kostnader og færre servicebesøk, samt forbedret vedlikeholdsplanlegging.

  • Prosjektet i den nederlandske storbyen ble av alle involverte ansett som en stor suksess. Sammen har de gjennomført et konsept som oppfyller de høye forventningene fra trafikanter, tunneloperatøren og myndighetene.

  • Denne artikkelen ble først publisert på www.sick.com 18. oktober 2022. Siden 1. januar 2025 har Endress+Hauser enerett til å markedsføre SICKs teknologi for gassanalyse og mengdemåling på verdensbasis.

Viktig visuell suksesshistorie innen tilstandsovervåking i Gaasperdammertunnel i Amsterdam

"IXAS har gått fra å være en reaktiv organisasjon til å bli en proaktiv organisasjon. Med Monitoring Box er vi nå langt mer fremtidsrettet. Det er mye enklere for oss å planlegge og tilpasse planene våre etter behov."

Ing. E.W Erwin Bes, Maintenance Engineer
IXAS

Kundens krav: god sikt til enhver tid

Det er avgjørende å foreta nøyaktige målinger av siktforholdene for å sikre høyest mulig sikkerhet i tunnelrørene, særlig ettersom trafikkmengden øker. VICOTEC450 siktmåler suger luft ut av tunnelrommet, varmer den opp til over duggpunktet og måler sikten ved hjelp av metoden for laserlysspredning. Tunnelsensorene overvåker kontinuerlig forurensning og måler luftstrøm. Ved hjelp av tilstandsovervåking er det mulig å oppdage på forhånd når det er behov for rengjøring eller filterbytte.

Løsningen: Datatransparens øker tilgjengeligheten

For å sikre at tunnelen fungerer problemfritt, må service og vedlikehold være godt organisert. For å optimalisere disse og redusere feilene til et minimum, valgte IXAS å utstyre analysatorene med tilstandsovervåkingsfunksjonen fra den digitale løsningen Monitoring Box.

Ved at tilstandsovervåking danner et solid grunnlag for overgangen til forebyggende vedlikehold, kan vedlikeholdsbehov oppdages tidlig, reduseres og optimaliseres. Den viser for eksempel hvilket arbeid som må utføres på hvilken analysator, og hvordan det skal gjennomføres. Vedlikeholdsoppgaver som utskifting av filtre utføres kostnadseffektivt av IXAS. SICK i Belgia (nå Endress+Hauser i Nederland, se Portefølje og styrket ekspertise) støtter operatøren som en pålitelig partner og sørger for det årlige vedlikeholdet av sensorene. Dette samarbeidet gir IXAS flere fordeler: Vedlikeholdsoppgaver kan planlegges på en mer forutsigbar måte, og hendelser kan løses raskere. Feil som kan forstyrre driften i tunnelen, reduseres til et minimum. I stedet for å foreta målinger på stedet i tunnelen, er det en kontinuerlig strøm av data som gjør det mulig å overvåke dem i sanntid. Dette gjør IXAS raskere og bedre forberedt, og man sparer tid og penger på materialer, reservedeler og arbeidskraft.

En ytterligere fordel for IXAS er muligheten til ikke bare å integrere dataene fra analysatorene i tilstandsovervåkingen, men også data fra andre enheter fra tredjepartsleverandører.

Monitoring Box-dashbord ©Endress+Hauser
Monitoring Box-dashbord ©Endress+Hauser

Skreddersydd cybersikkerhetskonsept

For å oppfylle de spesifikke kravene til datasikkerhet i tunnelen har den lokale myndigheten RWS Niederlande, programvareutviklingsavdelingen, cybersikkerhets- og IT-teamet hos SICK samt kundens IT-avdeling samarbeidet tett.

Resultatet er et cybersikkerhetskonsept som oppfyller de strengeste standardene: de smarte tjenestegatewayene er koblet til VICOTEC450 via ensrettet dataoverføring og laster opp de innsamlede dataene til skyen via en lokal internettforbindelse i samsvar med bransjestandardene for dataoverføring. For å sikre dataoverføringen ytterligere er forbindelsen utstyrt med en VPN-løsning mellom to steder.

Kontakt oss

Er du interessert i tilbudet vårt? Vil du diskutere bruksområdet ditt?